(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C

2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,930円 ~ 53,110円
税込価格
8,723円 ~ 58,421円

【特長】・2枚刃・ボールエンドミル・ねじれ角:30度・ショートタイプ

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C 推奨切削条件表

型番リスト

型番
被削材
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
3
5
6
57

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / チタン[○]
3
5
6
57

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
4
7
6
57

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / チタン[○]
4
7
6
57

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
5
8
6
57

1個

8,350( 9,185円 )

1日目

高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / チタン[○]
5
8
6
57

1個

8,250( 9,075円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
6
8
6
57

1個

7,930( 8,723円 )

1日目

高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / チタン[○]
6
8
6
57

1個

7,930( 8,723円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
8
11
8
63

1個

11,120( 12,232円 )

1日目

高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / チタン[○]
8
11
8
63

1個

11,120( 12,232円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
10
13
10
72

1個

15,440( 16,984円 )

1日目

高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / チタン[○]
10
13
10
72

1個

15,440( 16,984円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
12
14
12
83

1個

20,320( 22,352円 )

1日目

高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / チタン[○]
12
14
12
83

1個

20,320( 22,352円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
16
16
16
92

1個

31,760( 34,936円 )

1日目

高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / チタン[○]
16
16
16
92

1個

31,760( 34,936円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
20
20
20
104

1個

53,110( 58,421円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃
・ボールエンドミル
・ねじれ角:30度
・ショートタイプ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C

2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C

    3枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A3

    3枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A3

      2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C-E

      2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C-E

        4枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A4

        4枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A4

          2枚刃 ねじれ角30°短刃長タイプ 高硬度材対応 TEB-A2-C-H

          2枚刃 ねじれ角30°短刃長タイプ 高硬度材対応 TEB-A2-C-H

            2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

            2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

              2枚刃 ねじれ角30°ネック付 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

              2枚刃 ねじれ角30°ネック付 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

                2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

                2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

                  XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                  XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                      超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ

                      超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ

                        ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ショートタイプ

                        ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ショートタイプ

                          4枚刃 ねじれ角38°不等リード・不等分割 TEB-E4L-CF

                          4枚刃 ねじれ角38°不等リード・不等分割 TEB-E4L-CF

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ タンガロイ
                            通常価格 7,930円 7,930円 5,310円 7,930円 10,400円 8,880円 8,880円 9,600円 - - - - 7,630円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 曲面 曲面 曲面 曲面 曲面 曲面 曲面 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - - - メーカー標準品
                            刃数(枚) 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 4

                            2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました