(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TETR040A2-3/16C06R1M80-AH725
2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-R ソリッドエンドミル

2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-R TETR040A2-3/16C06R1M80-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,360円
税込単価
21,296円

TETR-A2-R【特長】・2枚刃・トロイダルエンドミル・シャンク:円筒

詳細情報を確認する

TETR040A2-3/16C06R1M80-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-R 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
首径(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TETR040A2-3/16C06R1M80-AH725

4
3
1
16
6
80
2.8
3.7
2D/3D

1個

19,360( 21,296円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TETR-A2-R
【特長】
・2枚刃
・トロイダルエンドミル
・シャンク:円筒

カタログ

 

TETR040A2-3/16C06R1M80-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-Rの型番TETR040A2-3/16C06R1M80-AH725のページです。
型番TETR040A2-3/16C06R1M80-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-R

2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-R

    MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

    MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

      リブ溝用 コーナR付 テーパ形 FXS-RB-TPCR

      リブ溝用 コーナR付 テーパ形 FXS-RB-TPCR

        Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X

        Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X

          TSCシリーズ超硬テーパラジアスエンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

          TSCシリーズ超硬テーパラジアスエンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

            ワンカットスーパーラジアスエンドミル DV-OCSRTN形

            ワンカットスーパーラジアスエンドミル DV-OCSRTN形

              超硬リバースカッター(超硬ソリッド逆テーパーエンドミル)

              超硬リバースカッター(超硬ソリッド逆テーパーエンドミル)

                2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

                2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

                  SEC-ボーリングバイト D-STUP型(防振)

                  SEC-ボーリングバイト D-STUP型(防振)

                    4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

                    4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

                      ヘックスローブ用ビット W-81-1~W-81-30

                      ヘックスローブ用ビット W-81-1~W-81-30

                        P形ボーリングバー DN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                        P形ボーリングバー DN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                          3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

                          3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

                            メーカー タンガロイ ミスミ オーエスジー 日進工具 ミスミ ダイジェット 栄工舎 タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ ホーザン 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 19,360円 5,020円 15,629円 9,558円 4,700円 11,899円 9,920円 9,600円 26,466円 10,480円 240円 17,956円 5,860円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - - 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 - - メーカー標準品
                            刃数(枚) 2 2 4 2 2 3 2 2 - 4 - - 3

                            2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TETR020A2-2/08C06R05M80-AH725
                            TETR030A2-2/12C06R05M80-AH725
                            TETR060A2-4/25C08R2M100-AH725
                            TETR100A2-6/40C10R3M120-AH725
                            TETR100A2-6/40C12R3M158-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首角
                            (°)
                            首径
                            (mm)
                            CADデータ有無

                            19,360円

                            ( 21,296円 )
                            1個 -

                            1日目

                            220.586803.61.93D

                            19,360円

                            ( 21,296円 )
                            1個 -

                            1日目

                            320.5126803.32.83D

                            19,760円

                            ( 21,736円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6422581002.05.63D

                            28,032円

                            ( 30,835円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1063401012009.6-

                            33,040円

                            ( 36,344円 )
                            1個 -

                            1日目

                            106340121581.09.6-

                            超硬テーパラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました