(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,620円 ~ 53,270円
税込価格
8,382円 ~ 58,597円

【特長】・4枚刃・ラフィングエンドミル・ねじれ角:38度・標準タイプ

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
12
17
6
57
0.3
2D/3D

1個

7,940( 8,734円 )

1日目

6
14
20
6
57
0.4
2D/3D

1個

7,620( 8,382円 )

1日目

8
18
26
8
63
0.4
2D/3D

1個

10,640( 11,704円 )

1日目

10
22
32
10
72
0.4
2D/3D

1個

14,880( 16,368円 )

1日目

12
26
38
12
83
0.4
2D/3D

1個

20,480( 22,528円 )

1日目

14
30
44
14
100
0.6
3D

1個

26,240( 28,864円 )

1日目

16
34
50
16
100
0.5
2D/3D

1個

31,920( 35,112円 )

1日目

20
42
62
20
125
0.5
2D/3D

1個

53,270( 58,597円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃
・ラフィングエンドミル
・ねじれ角:38度
・標準タイプ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

    4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR

    4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR

      4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

      4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

        3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L

        3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L

          コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル ウェルドンシャンク

          コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル ウェルドンシャンク

            コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工用エンドミル 1P340-XB(硬度以下48HRC)

            コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工用エンドミル 1P340-XB(硬度以下48HRC)

              3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3

              3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3

                コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル R216

                コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル R216

                  コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル 油穴付き R215.34(硬度<28HRc)

                  コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル 油穴付き R215.34(硬度<28HRc)

                    アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

                    アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

                      4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

                      4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

                        4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

                        4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

                          4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

                          4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック タンガロイ サンドビック サンドビック ダイジェット タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,620円 10,400円 10,320円 7,620円 12,800円 9,376円 8,960円 78,286円 15,200円 14,407円 10,880円 10,480円 11,840円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 - 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用

                            4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました