(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TECR060T4M-10W06-57-AH725
4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M ソリッドエンドミル

4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M TECR060T4M-10W06-57-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,480円
税込単価
11,528円

【特長】・4枚刃・ラフィングエンドミル・ねじれ角:20度・標準タイプ

詳細情報を確認する

TECR060T4M-10W06-57-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TECR060T4M-10W06-57-AH725

6
10
6
57
0.3

1個

10,480( 11,528円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃
・ラフィングエンドミル
・ねじれ角:20度
・標準タイプ

カタログ

 

Loading...

TECR060T4M-10W06-57-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4Mの型番TECR060T4M-10W06-57-AH725のページです。
型番TECR060T4M-10W06-57-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

    4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

    4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

      4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

      4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

        4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M

        4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M

          4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-S

          4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-S

            4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L

            4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L

              4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

              4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

                4~5枚刃 ねじれ角45°ロングネックタイプ TECR-B-X

                4~5枚刃 ねじれ角45°ロングネックタイプ TECR-B-X

                  4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

                  4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

                    3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L

                    3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L

                      3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E

                      3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E

                        超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W

                        超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W

                          3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

                          3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 株洲工具 タンガロイ
                            通常価格 10,480円 10,880円 10,320円 10,320円 9,040円 10,640円 11,840円 17,440円 7,620円 7,620円 9,840円 2,831円 7,620円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 -

                            4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TECR080T4M-16W08-63-AH725
                            TECR100T4M-20W10-72-AH725
                            TECR120T4M-24W12-83-AH725
                            TECR160T4M-32W16-92-AH725
                            TECR200T4M-40W20-104-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナC
                            (mm)

                            12,880円

                            ( 14,168円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8168630.4

                            18,160円

                            ( 19,976円 )
                            1個 -

                            1日目

                            102010720.4

                            23,120円

                            ( 25,432円 )
                            1個 -

                            1日目

                            122412830.4

                            36,400円

                            ( 40,040円 )
                            1個 -

                            1日目

                            163216920.5

                            58,770円

                            ( 64,647円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2040201040.5

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました