(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,320円 ~ 103,530円
税込価格
11,352円 ~ 113,883円

【特長】・4、6枚刃・ラフィングエンドミル・ねじれ角:45度・標準タイプ(L/...

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
4
14
6
57
0.25
3D

1個

10,320( 11,352円 )

1日目

8
4
18
8
63
0.3
2D/3D

1個

12,720( 13,992円 )

1日目

10
4
22
10
72
0.3
3D

1個

17,680( 19,448円 )

1日目

12
4
26
12
83
0.4
2D/3D

1個

22,640( 24,904円 )

1日目

14
4
30
14
83
0.4
3D

1個

29,120( 32,032円 )

1日目

16
6
34
16
92
0.5
2D/3D

1個

36,560( 40,216円 )

1日目

20
6
42
20
104
0.7
2D/3D

1個

61,120( 67,232円 )

1日目

25
6
52
25
121
0.9
2D/3D

1個

103,530( 113,883円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4、6枚刃
・ラフィングエンドミル
・ねじれ角:45度
・標準タイプ(L/D=2)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

    4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

    4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

      4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR

      4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR

        4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

        4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

          4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

          4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

            XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ

            XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ

              3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

              3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

                超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W

                超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W

                  3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L

                  3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L

                    FAGCNα FAコーティング超硬Nαニック

                    FAGCNα FAコーティング超硬Nαニック

                      STN トルネードエンドミル MA

                      STN トルネードエンドミル MA

                        XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ

                        XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ

                          ラフィングエンドミル レギュラ ファインピッチ 3723

                          ラフィングエンドミル レギュラ ファインピッチ 3723

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ タンガロイ 株洲工具 タンガロイ 三興製作所 アサヒ工具 ミスミ グーリング
                            通常価格 10,320円 10,880円 10,400円 11,840円 7,620円 - 7,620円 2,831円 7,620円 7,654円 7,675円 - 8,519円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました