(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TECR060B4L-12/18W06-57-AH725
4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L ソリッドエンドミル

4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L TECR060B4L-12/18W06-57-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,640円
税込単価
11,704円

【特長】・4~7枚刃・ラフィングエンドミル・ねじれ角:45度・ロングタイプ(L...

詳細情報を確認する

TECR060B4L-12/18W06-57-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TECR060B4L-12/18W06-57-AH725

6
4
12
18
6
57
0.25

1個

10,640( 11,704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4~7枚刃
・ラフィングエンドミル
・ねじれ角:45度
・ロングタイプ(L/D=3)

カタログ

 

TECR060B4L-12/18W06-57-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-Lの型番TECR060B4L-12/18W06-57-AH725のページです。
型番TECR060B4L-12/18W06-57-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L

4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L

    4~5枚刃 ねじれ角45°ロングネックタイプ TECR-B-X

    4~5枚刃 ねじれ角45°ロングネックタイプ TECR-B-X

      4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-S

      4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-S

        4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M

        4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M

          4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

          4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

            4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

            4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

              4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

              4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

                3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3

                3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3

                  3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L

                  3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L

                    4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

                    4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

                      3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

                      3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

                        4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

                        4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

                          VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ

                          VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ
                            通常価格 10,640円 17,440円 9,040円 10,320円 10,320円 10,880円 10,480円 8,960円 7,620円 7,620円 7,620円 11,840円 -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 - 鋼用 -

                            4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TECR080B4L-16/24W08-63-AH725
                            TECR100B4L-20/30W10-72-AH725
                            TECR120B4L-24/36W12-83-AH725
                            TECR160B5L-32/48W16-100-AH725
                            TECR200B7L-40/60W20-110-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナC
                            (mm)

                            13,040円

                            ( 14,344円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8416248630.25

                            18,400円

                            ( 20,240円 )
                            1個 -

                            1日目

                            104203010720.3

                            23,440円

                            ( 25,784円 )
                            1個 -

                            1日目

                            124243612830.35

                            38,720円

                            ( 42,592円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1653248161000.4

                            69,130円

                            ( 76,043円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2074060201100.4

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました