(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TECR050B4S-05W06-57-AH725
4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-S ソリッドエンドミル

4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-S TECR050B4S-05W06-57-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,040円
税込単価
9,944円

【特長】・4~7枚刃・ラフィングエンドミル・ねじれ角:45度・ショートタイプ(...

詳細情報を確認する

TECR050B4S-05W06-57-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-S 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TECR050B4S-05W06-57-AH725

5
4
5
10
6
57
0.2

1個

9,040( 9,944円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4~7枚刃
・ラフィングエンドミル
・ねじれ角:45度
・ショートタイプ(L/D=1)

カタログ

 

TECR050B4S-05W06-57-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-Sの型番TECR050B4S-05W06-57-AH725のページです。
型番TECR050B4S-05W06-57-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-S

4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-S

    4~5枚刃 ねじれ角45°ロングネックタイプ TECR-B-X

    4~5枚刃 ねじれ角45°ロングネックタイプ TECR-B-X

      4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L

      4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L

        4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

        4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

          4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M

          4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M

            4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

            4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

              4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

              4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

                4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

                4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

                  3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3

                  3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3

                    3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

                    3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

                      3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L

                      3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L

                        TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

                        TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

                          VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ

                          VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ ミスミ
                            通常価格 9,040円 17,440円 10,640円 10,880円 10,320円 10,320円 11,840円 10,480円 8,960円 7,620円 7,620円 - -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / チタン / 銅 アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - 鋼用 鋼用 -

                            4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TECR060B4S-06W06-57-AH725
                            TECR080B4S-08W08-63-AH725
                            TECR100B4S-10W10-72-AH725
                            TECR120B4S-12W12-83-AH725
                            TECR160B5S-16W16-92-AH725
                            TECR200B7S-20W20-104-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナC
                            (mm)

                            9,040円

                            ( 9,944円 )
                            1個 -

                            1日目

                            646-6570.25

                            11,200円

                            ( 12,320円 )
                            1個 -

                            1日目

                            848-8630.25

                            15,520円

                            ( 17,072円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10410-10720.3

                            20,000円

                            ( 22,000円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12412-12830.35

                            33,040円

                            ( 36,344円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16516-16920.4

                            58,940円

                            ( 64,834円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20720-201040.4

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました