(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M

4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,320円 ~ 67,030円
税込価格
11,352円 ~ 73,733円

タンガロイ 超硬ラフィングスクエアエンドミル 4~7枚刃 ラフィングエンドミル...

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
4
10
-
15
6
57
0.2

1個

10,800( 11,880円 )

1日目

5
4
10
-
15
6
57
0.2

1個

10,800( 11,880円 )

1日目

6
4
12
-
-
6
57
0.25

1個

10,320( 11,352円 )

1日目

6
4
12
-
-
6
57
0.25

1個

10,320( 11,352円 )

1日目

8
4
16
-
-
8
63
0.25

1個

12,720( 13,992円 )

1日目

8
4
16
-
-
8
63
0.25

1個

12,720( 13,992円 )

1日目

10
4
20
-
-
10
72
0.3

1個

17,680( 19,448円 )

1日目

10
4
20
1
-
10
72
-

1個

18,480( 20,328円 )

1日目

10
4
20
-
-
10
72
0.3

1個

17,680( 19,448円 )

1日目

12
4
24
-
-
12
83
0.35

1個

22,640( 24,904円 )

1日目

12
4
24
1.2
-
12
83
-

1個

24,400( 26,840円 )

1日目

12
4
24
-
-
12
83
0.35

1個

22,640( 24,904円 )

1日目

12
4
24
1.2
-
12
83
-

1個

24,400( 26,840円 )

1日目

16
5
32
-
-
16
92
0.4

1個

37,520( 41,272円 )

1日目

16
5
32
1.6
-
16
92
-

1個

40,560( 44,616円 )

1日目

16
5
32
-
-
16
92
0.4

1個

37,520( 41,272円 )

1日目

16
5
32
1.6
-
16
92
-

1個

40,560( 44,616円 )

1日目

20
7
40
-
-
20
104
0.4

1個

67,030( 73,733円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 超硬ラフィングスクエアエンドミル 4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M

4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M

    4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L

    4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L

      4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

      4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

        コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル 油穴付き R215.34(硬度<28HRc)

        コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル 油穴付き R215.34(硬度<28HRc)

          アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS-LS形

          アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS-LS形

            アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形

            アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形

              ワンカットラフ DZ-OCRS形

              ワンカットラフ DZ-OCRS形

                超硬ソリッドファイバー用カッター コーディングなし/コーディング付 CSFRP

                超硬ソリッドファイバー用カッター コーディングなし/コーディング付 CSFRP

                  アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

                  アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

                    超硬ソリッドファイバー用カッター 底刃付タイプ

                    超硬ソリッドファイバー用カッター 底刃付タイプ

                      3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3

                      3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3

                        ダイヤコート 荒用ルーター ラフィングタイプ DIA-REC

                        ダイヤコート 荒用ルーター ラフィングタイプ DIA-REC

                          アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS-XLS形

                          アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS-XLS形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック ダイジェット ダイジェット ダイジェット 栄工舎 ダイジェット 栄工舎 タンガロイ オーエスジー ダイジェット
                            通常価格 10,320円 10,640円 10,480円 15,200円 9,889円 8,343円 18,181円 7,549円 13,718円 7,808円 8,960円 18,510円 10,880円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 座繰り 側面 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 樹脂 アルミ 樹脂 アルミ / チタン / 銅 グラファイト / 樹脂 アルミ
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 強ネジレ(45~60°) - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 - ノンコート - - 非鉄用(ダイヤコート) ノンコート

                            4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました