(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3

3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,960円 ~ 82,250円
税込価格
9,856円 ~ 90,475円

タンガロイ 超硬ラフィングスクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用ラフィング...

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
9
21
6
57

1個

8,960( 9,856円 )

1日目

6
9
21
6
57

1個

8,960( 9,856円 )

1日目

6
9
30
6
65

1個

11,600( 12,760円 )

1日目

6
9
30
6
65

1個

11,600( 12,760円 )

1日目

8
12
27
8
63

1個

10,960( 12,056円 )

1日目

8
12
27
8
63

1個

10,960( 12,056円 )

1日目

8
12
40
8
78

1個

16,320( 17,952円 )

1日目

8
12
40
8
78

1個

16,320( 17,952円 )

1日目

10
12
31
10
72

1個

15,440( 16,984円 )

1日目

10
12
31
10
72

1個

15,440( 16,984円 )

1日目

10
12
50
10
100

1個

22,960( 25,256円 )

1日目

10
12
50
10
100

1個

22,960( 25,256円 )

1日目

12
12
37
12
83

1個

20,640( 22,704円 )

1日目

12
12
37
12
83

1個

20,640( 22,704円 )

1日目

12
14
55
12
100

1個

30,160( 33,176円 )

1日目

12
14
55
12
100

1個

30,160( 33,176円 )

1日目

16
14
43
16
92

1個

32,240( 35,464円 )

1日目

16
14
43
16
92

1個

32,240( 35,464円 )

1日目

16
18
80
16
150

1個

49,950( 54,945円 )

1日目

16
18
80
16
150

1個

49,950( 54,945円 )

1日目

20
17
53
20
104

1個

53,920( 59,312円 )

1日目

20
17
53
20
104

1個

53,920( 59,312円 )

1日目

20
22
80
20
150

1個

82,250( 90,475円 )

1日目

20
22
80
20
150

1個

82,250( 90,475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 超硬ラフィングスクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3

3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3

    4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L

    4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L

      4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M

      4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M

        4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

        4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

          コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル 油穴付き R215.34(硬度<28HRc)

          コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル 油穴付き R215.34(硬度<28HRc)

            アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

            アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

              アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形

              アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形

                4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

                4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

                  TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                  TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                    4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR

                    4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR

                      XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ

                      XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ

                        ダイヤコート 荒用ルーター ラフィングタイプ DIA-REC

                        ダイヤコート 荒用ルーター ラフィングタイプ DIA-REC

                          超硬ソリッドファイバー用カッター 底刃付タイプ

                          超硬ソリッドファイバー用カッター 底刃付タイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック ダイジェット ダイジェット タンガロイ ミスミ タンガロイ ミスミ オーエスジー 栄工舎
                            通常価格 8,960円 10,640円 10,320円 10,480円 15,200円 14,407円 8,764円 11,840円 - 10,400円 - 18,510円 7,808円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 グラファイト / 樹脂 樹脂
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 弱ネジレ(1~29°) - 弱ネジレ(1~29°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品

                            3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました