(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TECP080E3L-18/26W08S63-AH725
3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L ソリッドエンドミル

3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L TECP080E3L-18/26W08S63-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,640円
税込単価
11,704円

【特長】・3枚刃・ラフィングエンドミル・ねじれ角:38度・標準タイプ

詳細情報を確認する

TECP080E3L-18/26W08S63-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TECP080E3L-18/26W08S63-AH725

8
18
26
8
63
0.4
3D

1個

10,640( 11,704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃
・ラフィングエンドミル
・ねじれ角:38度
・標準タイプ

カタログ

 

TECP080E3L-18/26W08S63-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3Lの型番TECP080E3L-18/26W08S63-AH725のページです。
型番TECP080E3L-18/26W08S63-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L

3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L

    3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

    3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

      4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

      4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

        3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E

        3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E

          4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

          4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

            4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

            4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

              3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3

              3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3

                4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L

                4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L

                  4~5枚刃 ねじれ角45°ロングネックタイプ TECR-B-X

                  4~5枚刃 ねじれ角45°ロングネックタイプ TECR-B-X

                    4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

                    4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

                      4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-S

                      4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-S

                        DLCコート超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                        DLCコート超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                          TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングシャンク/レギュラー

                          TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングシャンク/レギュラー

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ ミスミ
                            通常価格 7,620円 7,620円 7,620円 9,840円 11,840円 10,880円 8,960円 10,640円 17,440円 10,320円 9,040円 - -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用

                            3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TECP050E3L-12/17W06S57-AH725
                            TECP060E3L-14/20W06S57-AH725
                            TECP100E3L-22/32W10S72-AH725
                            TECP120E3L-26/38W12S83-AH725
                            TECP140E3L-30/44W14S100-AH725
                            TECP160E3L-34/50W16S100-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナC
                            (mm)
                            CADデータ有無

                            8,060円

                            ( 8,866円 )
                            1個 -

                            1日目

                            512176570.32D/3D

                            7,620円

                            ( 8,382円 )
                            1個 -

                            1日目

                            614206570.42D/3D

                            14,880円

                            ( 16,368円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10223210720.43D

                            20,480円

                            ( 22,528円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12263812830.42D/3D

                            26,240円

                            ( 28,864円 )
                            1個 -

                            1日目

                            143044141000.62D/3D

                            31,920円

                            ( 35,112円 )
                            1個 -

                            1日目

                            163450161000.52D/3D

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました