(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,620円 ~ 69,220円
税込価格
8,382円 ~ 76,142円

【特長】・3枚刃・ラフィングエンドミル・ねじれ角:38度・標準タイプ・アルミ加...

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
13
21
6
57
0.5

1個

7,620( 8,382円 )

1日目

8
20
28
8
63
0.5

1個

9,280( 10,208円 )

1日目

10
22
30
10
72
0.6

1個

12,960( 14,256円 )

1日目

12
25
37
12
83
0.6

1個

16,480( 18,128円 )

1日目

14
25
37
14
83
0.6

1個

23,040( 25,344円 )

1日目

16
32
44
16
92
0.6

1個

25,760( 28,336円 )

1日目

20
38
55
20
104
0.7

1個

42,800( 47,080円 )

1日目

25
45
64
25
121
0.7

1個

69,220( 76,142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃
・ラフィングエンドミル
・ねじれ角:38度
・標準タイプ
・アルミ加工において切りくず排出量最大

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

    3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E

    3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E

      アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形

      アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形

        アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

        アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

          4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

          4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

            4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

            4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

              4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

              4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

                4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR

                4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR

                  FAGCNα FAコーティング超硬Nαニック

                  FAGCNα FAコーティング超硬Nαニック

                    DLCコート超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                    DLCコート超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                      XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ

                      XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ

                        コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル 油穴付き R215.34(硬度<28HRc)

                        コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル 油穴付き R215.34(硬度<28HRc)

                          VFSFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(S)

                          VFSFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(S)

                            メーカー タンガロイ タンガロイ ダイジェット ダイジェット タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三興製作所 ミスミ ミスミ サンドビック 三菱マテリアル
                            通常価格 7,620円 9,840円 8,764円 14,407円 11,840円 10,880円 10,320円 10,400円 7,654円 - - 15,200円 7,631円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - メーカー標準品 -

                            3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました