(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3、4枚刃 ねじれ角20°ボールエンド 長刃長タイプ 高硬度材対応 TEBRF-T

3、4枚刃 ねじれ角20°ボールエンド 長刃長タイプ 高硬度材対応 TEBRF-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,640円 ~ 90,280円
税込価格
16,104円 ~ 99,308円

タンガロイ 超硬ラフィングボールエンドミル 3、4枚刃 ねじれ角20°ボールエ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 対応高硬度材は55HRC以下です。

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3、4枚刃 ねじれ角20°ボールエンド 長刃長タイプ 高硬度材対応 TEBRF-T 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
3
16
3
6
57
2D/3D

1個

14,640( 16,104円 )

1日目

8
3
16
4
8
63
2D/3D

1個

17,040( 18,744円 )

1日目

10
4
22
5
10
72
3D

1個

25,280( 27,808円 )

1日目

12
4
26
6
12
83
3D

1個

33,120( 36,432円 )

1日目

14
4
26
7
14
83
3D

1個

40,320( 44,352円 )

1日目

16
4
32
8
16
92
2D/3D

1個

54,650( 60,115円 )

1日目

18
4
32
9
18
92
3D

1個

69,940( 76,934円 )

1日目

20
4
38
10
20
104
3D

1個

90,280( 99,308円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 超硬ラフィングボールエンドミル 3、4枚刃 ねじれ角20°ボールエンド 長刃長タイプ 高硬度材対応 TEBRF-T

(i)ご注意

  • 対応高硬度材は55HRC以下です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3、4枚刃 ねじれ角20°ボールエンド 長刃長タイプ 高硬度材対応 TEBRF-T

3、4枚刃 ねじれ角20°ボールエンド 長刃長タイプ 高硬度材対応 TEBRF-T

    ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECB-UN

    ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECB-UN

      ねじ切りカッター NPTねじ用 給油穴付 MTECB-NPT

      ねじ切りカッター NPTねじ用 給油穴付 MTECB-NPT

        ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECB-ISO

        ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECB-ISO

          ねじ切りカッター ウィット(BSP)ねじ用 給油穴付 MTECB-W

          ねじ切りカッター ウィット(BSP)ねじ用 給油穴付 MTECB-W

            TAC2 2枚刃Aカットエンドミル G2

            TAC2 2枚刃Aカットエンドミル G2

              4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

              4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

                3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E

                3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E

                  メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ アサヒ工具 タンガロイ タンガロイ
                  通常価格 14,640円 27,090円 32,740円 27,090円 32,740円 8,078円 10,480円 9,840円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                  加工用途(加工形状) 側面 - - - - 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                  工具材質 超硬 - - - - 超硬 超硬 超硬
                  被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン - - - - 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン
                  ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) - - - - 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°)
                  コーティング 鋼用 - - - - ノンコート 鋼用 鋼用

                  3、4枚刃 ねじれ角20°ボールエンド 長刃長タイプ 高硬度材対応 TEBRF-Tのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  超硬ラフィングボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました