(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E

3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,840円 ~ 52,140円
税込価格
10,824円 ~ 57,354円

【特長】・3~6枚刃・ラフィングエンドミル・ねじれ角:30度、38度

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
ねじれ角詳細
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
3
8
13
6
57
0.25
38
2D/3D

1個

11,920( 13,112円 )

1日目

5
3
10
17
6
57
0.3
38
2D/3D

1個

10,400( 11,440円 )

1日目

6
3
13
21
6
57
0.3
38
2D/3D

1個

9,840( 10,824円 )

1日目

7
3
20
26
8
63
0.3
38
2D/3D

1個

13,280( 14,608円 )

1日目

8
3
20
28
8
63
0.3
38
2D/3D

1個

12,080( 13,288円 )

1日目

9
4
22
30
10
72
0.3
30
3D

1個

19,520( 21,472円 )

1日目

10
4
22
30
10
72
0.3
30
2D/3D

1個

17,040( 18,744円 )

1日目

11
4
25
32
12
83
0.3
30
3D

1個

24,960( 27,456円 )

1日目

12
4
25
37
12
83
0.4
30
2D/3D

1個

21,680( 23,848円 )

1日目

14
4
25
37
14
83
0.5
30
2D/3D

1個

27,920( 30,712円 )

1日目

16
4
32
44
16
92
0.5
30
2D/3D

1個

31,120( 34,232円 )

1日目

18
4
32
44
18
92
0.5
30
2D/3D

1個

41,040( 45,144円 )

1日目

20
4
38
55
20
104
0.6
30
2D/3D

1個

52,140( 57,354円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3~6枚刃
・ラフィングエンドミル
・ねじれ角:30度、38度

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E

3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E

    3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

    3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

      アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形

      アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形

        4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

        4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

          アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

          アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

            4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

            4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

              4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

              4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

                コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル 油穴付き R215.34(硬度<28HRc)

                コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル 油穴付き R215.34(硬度<28HRc)

                  DLCコート超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                  DLCコート超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                    VFMFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(M)

                    VFMFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(M)

                      VFSFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(S)

                      VFSFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(S)

                        4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR

                        4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR

                          ラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 3127

                          ラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 3127

                            メーカー タンガロイ タンガロイ ダイジェット タンガロイ ダイジェット タンガロイ タンガロイ サンドビック ミスミ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ グーリング
                            通常価格 9,840円 7,620円 8,764円 11,840円 14,407円 10,880円 10,480円 15,200円 - 13,936円 7,631円 10,400円 6,431円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / チタン / 銅 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 - ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 - ノンコート

                            3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました