(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PVVNN2525M1204
レバーロック式 PVVNN-Eco センバンコウグ

レバーロック式 PVVNN-Eco PVVNN2525M1204

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,630円
税込単価
13,893円

【特長】・レバーロック式バイト・アプローチ角72.5°・使用インサートネガ35...

詳細情報を確認する

PVVNN2525M1204 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
PVVNN2020K1204外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12なしV:72.5度(オフセットなし)ピンロック(P)20mm20mm125mm
PVVNN2525M1204外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12なしV:72.5度(オフセットなし)ピンロック(P)25mm25mm150mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVVNN2525M1204

25
25
150
25

1個

12,630( 13,893円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーロック式バイト
・アプローチ角72.5°
・使用インサートネガ35°
・ひし形

カタログ

 

PVVNN2525M1204で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロック式 PVVNN-Ecoの型番PVVNN2525M1204のページです。
型番PVVNN2525M1204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロック式 PVVNN-Eco

レバーロック式 PVVNN-Eco

    ダブルクランプ式 AVVNN-Eco

    ダブルクランプ式 AVVNN-Eco

      レバーロック式 PVQNR/L-Eco

      レバーロック式 PVQNR/L-Eco

        レバーロック式 PVJNR/L-Eco

        レバーロック式 PVJNR/L-Eco

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

                M形 外径用TACバイト スクリューオン式 MVVNN

                M形 外径用TACバイト スクリューオン式 MVVNN

                  P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

                  P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

                    外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                    外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,170円 10,370円 11,170円 11,120円 9,640円 10,810円 7,890円 14,600円 13,000円 10,590円 10,590円 10,810円 10,590円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) R(円形) S(四角形) R(円形) V(35°ひし形) R(円形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            適合チップ切れ刃長 12 12 12 12 - 12 - 16 - - 16 12 16
                            勝手 なし なし - - なし - - なし なし なし - なし -

                            レバーロック式 PVVNN-Ecoのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PVVNN2020K1204
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            11,170円

                            ( 12,287円 )
                            1個 -

                            1日目

                            202012520

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました