(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーロック式 PVJNR/L-Eco

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PVJNR2020K1204
レバーロック式 PVJNR/L-Eco センバンコウグ

通常単価(税別)
11,170円
税込単価
12,287円

【特長】・操作性に優れる背面クランプ式ホルダを拡充!!・簡単で素早いインサート...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
 
カタログを表示

PVJNR2020K1204 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
油穴(オイルホール)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
クランプねじ
スパナ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVJNR2020K1204

-
20
20
125
2D/3D
LCS3V
P-2.5
20

1個

11,170( 12,287円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性に優れる背面クランプ式ホルダを拡充!!
・簡単で素早いインサート交換が可能

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロック式 PVJNR/L-Ecoの型番PVJNR2020K1204のページです。
型番PVJNR2020K1204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロック式 PVJNR/L-Eco

レバーロック式 PVJNR/L-Eco

    高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形

    高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形

      ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

      ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

        レバーロック式 PVQNR/L-Eco

        レバーロック式 PVQNR/L-Eco

          レバーロック式 PVVNN-Eco

          レバーロック式 PVVNN-Eco

            SEC-D型バイト DTFN型

            SEC-D型バイト DTFN型

              SEC-D型バイト DTGN型

              SEC-D型バイト DTGN型

                SEC-外径バイト CTGP型

                SEC-外径バイト CTGP型

                  SEC-30型バイト ESKN型

                  SEC-30型バイト ESKN型

                    SEC-30型バイト ESDN型

                    SEC-30型バイト ESDN型

                      高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVQNR/L-CHP形

                      高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVQNR/L-CHP形

                        ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco

                        ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco

                          SEC-30型バイト ETGN型

                          SEC-30型バイト ETGN型

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 11,120円 29,420円 10,370円 11,170円 11,170円 7,980円 7,980円 13,128円 4,978円 5,096円 29,420円 10,370円 4,978円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) ISO規格外 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 12 16 12 12 12 16 16 - - - 16 12 -
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 V:72.5°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) ISO規格外 ISO規格外 G:90°(オフセットあり)

                            レバーロック式 PVJNR/L-Ecoのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PVJNL2525M1204
                            PVJNL2525M1204-CHP
                            PVJNR1616H1204
                            PVJNR2020K1204-CHP
                            PVJNR2525M1204
                            PVJNR2525M1204-CHP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 油穴(オイルホール) シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            クランプねじ スパナ シャンク断面H/B

                            12,630円

                            ( 13,893円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -25251502D/3DLCS3VP-2.525

                            33,290円

                            ( 36,619円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25251502D/3DSRM3P-2.5、T-8F、P-225

                            11,120円

                            ( 12,232円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1616100-LCS3VP-2.516

                            29,420円

                            ( 32,362円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20201252D/3DSRM3P-2.5、T-8F、P-220

                            12,630円

                            ( 13,893円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -25251502D/3DLCS3VP-2.525

                            33,290円

                            ( 36,619円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25251502D/3DSRM3P-2.5、T-8F、P-225

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました