(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルクランプ式 AVVNN-Eco

ダブルクランプ式 AVVNN-Eco

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,370円 ~ 12,120円
税込価格
11,407円 ~ 13,332円

【特長】・ダブルクランプ式バイト・アプローチ角72.5度・使用インサートネガ3...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    V(35°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    12
  • 勝手:
    なし
  • 切込み角:
    V:72.5°(オフセットなし)
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    VN□□1204□□
  • クランプ駒:
    ACP3L-E
  • クランプねじ:
    ACS-5W
  • シート止めねじ:
    CSTB-3.0
  • スパナ:
    T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    3
  • シート:
    ASV222

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
AVVNN2020K1204-A外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12なしV:72.5度(オフセットなし)ダブルクランプ(D)20mm20mm125mm
AVVNN2525M1204-A外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12なしV:72.5度(オフセットなし)ダブルクランプ(D)25mm25mm150mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
20
125
20

1個

10,370( 11,407円 )

1日目

25
25
150
25

1個

12,120( 13,332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルクランプ式バイト
・アプローチ角72.5度
・使用インサートネガ35度ひし形

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルクランプ式 AVVNN-Eco

ダブルクランプ式 AVVNN-Eco

    レバーロック式 PVVNN-Eco

    レバーロック式 PVVNN-Eco

      M形 外径用TACバイト スクリューオン式 MVVNN

      M形 外径用TACバイト スクリューオン式 MVVNN

        ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

        ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

          レバーロック式 PVQNR/L-Eco

          レバーロック式 PVQNR/L-Eco

            高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形

            高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

                  外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                  外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                    高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形

                    高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形

                      高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形

                      高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形

                        ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco

                        ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco

                          P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

                          P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 10,370円 11,170円 14,600円 10,370円 11,170円 29,420円 7,890円 9,640円 10,590円 21,470円 21,470円 10,370円 13,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) ISO規格外 R(円形) R(円形) S(四角形) W(六角形) W(六角形) V(35°ひし形) R(円形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 12 12 16 12 12 16 - - - 06 08 12 -
                            勝手 なし なし なし - - - - なし なし - - - なし

                            ダブルクランプ式 AVVNN-Ecoのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました