(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AVQNL2525M1204-A
ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco バイト

ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco AVQNL2525M1204-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,120円
税込単価
13,332円

【特長】・ダブルクランプバイト・アプローチ角117.5°・使用インサートネガ3...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    V(35°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    12
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    VN□□1204□□
  • クランプ駒:
    ACP3L-E
  • クランプねじ:
    ACS-5W
  • シート止めねじ:
    CSTB-3.0
  • スパナ:
    T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    3
  • シート:
    ASV222

AVQNL2525M1204-A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
AVQNR2020K1204-A外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12ISO規格外ダブルクランプ(D)20mm20mm125mm
AVQNL2020K1204-A外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12ISO規格外ダブルクランプ(D)20mm20mm125mm
AVQNR2525M1204-A外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12ISO規格外ダブルクランプ(D)25mm25mm150mm
AVQNL2525M1204-A外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12ISO規格外ダブルクランプ(D)25mm25mm150mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AVQNL2525M1204-A

25
25
150
25

1個

12,120( 13,332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルクランプバイト
・アプローチ角117.5°
・使用インサートネガ35°
・ひし形

カタログ

 

AVQNL2525M1204-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルクランプ式 AVQNR/L-Ecoの型番AVQNL2525M1204-Aのページです。
型番AVQNL2525M1204-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco

ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco

    高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVQNR/L-CHP形

    高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVQNR/L-CHP形

      レバーロック式 PVQNR/L-Eco

      レバーロック式 PVQNR/L-Eco

        ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

        ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

          高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形

          高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形

            レバーロック式 PVVNN-Eco

            レバーロック式 PVVNN-Eco

              レバーロック式 PVJNR/L-Eco

              レバーロック式 PVJNR/L-Eco

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                    外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

                    外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                        外径加工用バイト ETANR/L形

                        外径加工用バイト ETANR/L形

                          SEC-D型バイト DTGN型

                          SEC-D型バイト DTGN型

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 10,370円 29,420円 11,170円 10,370円 29,420円 11,170円 11,120円 10,950円 10,810円 10,590円 10,590円 6,220円 7,980円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 外径 外径
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) ISO規格外 V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 12 16 12 12 16 12 12 16 12 - 16 16 16
                            切込み角 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) S:45°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり)

                            ダブルクランプ式 AVQNR/L-Ecoのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AVQNL2020K1204-A
                            AVQNR2020K1204-A
                            AVQNR2525M1204-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            10,370円

                            ( 11,407円 )
                            1個 -

                            1日目

                            202012520

                            10,370円

                            ( 11,407円 )
                            1個 -

                            1日目

                            202012520

                            12,120円

                            ( 13,332円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252515025

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました