(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AVJNL2020K1204-A
ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco バイト

通常単価(税別)
10,370円
税込単価
11,407円

標準サイズよりも小型のインサートでありながら、同等の切削性能を発揮する経済性の...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    V(35°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    12
  • 切込み角:
    J:93°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    VN□□1204□□
  • クランプ駒:
    ACP3L-E
  • クランプねじ:
    ACS-5W
  • シート止めねじ:
    CSTB-3.0
  • スパナ:
    T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    3
  • シート:
    ASV222

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
 
カタログを表示

AVJNL2020K1204-A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AVJNL2020K1204-A

20
20
125
20

1個

10,370( 11,407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準サイズよりも小型のインサートでありながら、同等の切削性能を発揮する経済性の高い旋削加工用工具シリーズ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルクランプ式 AVJNR/L-Ecoの型番AVJNL2020K1204-Aのページです。
型番AVJNL2020K1204-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

    ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco

    ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco

      ダブルクランプ式 AVVNN-Eco

      ダブルクランプ式 AVVNN-Eco

        スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F

        スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F

          ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco

          ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco

            ダブルクランプ式 C-AVJNR/L

            ダブルクランプ式 C-AVJNR/L

              スクリューオン式外径用バイト SRGCR/L-6F

              スクリューオン式外径用バイト SRGCR/L-6F

                レバーロック式 PVVNN-Eco

                レバーロック式 PVVNN-Eco

                  スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                  スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                    レバーロック式 PVJNR/L-Eco

                    レバーロック式 PVJNR/L-Eco

                      レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                      レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                        スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

                        スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

                          レバーロック式 PVQNR/L-Eco

                          レバーロック式 PVQNR/L-Eco

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 10,370円 10,370円 10,370円 11,470円 7,930円 21,830円 11,470円 11,170円 14,750円 11,120円 9,200円 7,870円 11,170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) R(円形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) R(円形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 12 12 12 12 11 - 12 12 09 12 11 - 12
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) ISO規格外 V:72.5°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) U:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外

                            ダブルクランプ式 AVJNR/L-Ecoのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AVJNL2525M1204-A
                            AVJNR2020K1204-A
                            AVJNR2525M1204-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            12,120円

                            ( 13,332円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252515025

                            10,370円

                            ( 11,407円 )
                            1個 -

                            1日目

                            202012520

                            12,120円

                            ( 13,332円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252515025

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました