(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーロック式 A-PVUNR/L

レバーロック式 A-PVUNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
29,420円 ~ 37,020円
税込価格
32,362円 ~ 40,722円

【特長】・レバーロック式内径用バイト・使用インサートネガ35°・ひし形

詳細情報を確認する

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式油穴(オイルホール)最小加工径シャンク径全長シャンク高さシャンク幅シャンク材質
A25R-PVUNR1204-D320内径・通し穴/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12U:93度(オフセットあり)ピンロック(P)32mm25mm200mm23mm25mm
A25R-PVUNL1204-D320内径・通し穴/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12U:93度(オフセットあり)ピンロック(P)32mm25mm200mm23mm25mm
A25R-PVUNR1204-D370内径・通し穴/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12U:93度(オフセットあり)ピンロック(P)37mm25mm200mm23mm25mm
A25R-PVUNL1204-D370内径・通し穴/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12U:93度(オフセットあり)ピンロック(P)37mm25mm200mm23mm25mm
A32S-PVUNR1204-D400内径・通し穴/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12U:93度(オフセットあり)ピンロック(P)40mm32mm250mm30mm32mm
A32S-PVUNL1204-D400内径・通し穴/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12U:93度(オフセットあり)ピンロック(P)40mm32mm250mm30mm32mm

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32
25
200
23
25

1個

29,420( 32,362円 )

1日目

37
25
200
23
25

1個

29,420( 32,362円 )

1日目

32
25
200
23
25

1個

29,420( 32,362円 )

1日目

37
25
200
23
25

1個

29,420( 32,362円 )

1日目

40
32
250
30
32

1個

37,020( 40,722円 )

1日目

40
32
250
30
32

1個

37,020( 40,722円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーロック式内径用バイト
・使用インサートネガ35°
・ひし形

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロック式 A-PVUNR/L

レバーロック式 A-PVUNR/L

    端面加工用バイト CTFPR/L形

    端面加工用バイト CTFPR/L形

      P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L

      P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L

        STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) P形 PVUNR/L

        STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) P形 PVUNR/L

          内径用ホルダ TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L

          内径用ホルダ TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L

            内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

            内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

              内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUCR/L

              内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUCR/L

                内径加工用バイト A-ACLNR形

                内径加工用バイト A-ACLNR形

                  C形 ポジ/クランプオン式 CSKPR/L

                  C形 ポジ/クランプオン式 CSKPR/L

                    内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

                    内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

                      STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) P形 PSKNR/L

                      STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) P形 PSKNR/L

                        内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

                        内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

                          M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L

                          M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 29,420円 13,730円 30,520円 29,420円 20,010円 33,580円 11,900円 20,010円 14,530円 21,390円 30,520円 21,470円 24,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 引き 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 -
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) ISO規格外
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) -
                            適合チップ切れ刃長 12 - 12 16 - 15 - 12 - - 12 09 ISO規格外
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外

                            レバーロック式 A-PVUNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました