(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEFS050B44-12C06-57-AH725
4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44 ソリッドエンドミル

4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44 TEFS050B44-12C06-57-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,920円
税込単価
13,112円

タンガロイ 超硬ラフィングスクエアエンドミル 4枚刃 ねじれ角45°不等分割...

詳細情報を確認する

TEFS050B44-12C06-57-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEFS050B44-12C06-57-AH725

5
12
-
6
57
0.18

1個

11,920( 13,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 超硬ラフィングスクエアエンドミル 4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44。

TEFS050B44-12C06-57-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44の型番TEFS050B44-12C06-57-AH725のページです。
型番TEFS050B44-12C06-57-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

    4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

    4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

      4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

      4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

        4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-S

        4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-S

          4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

          4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

            4~5枚刃 ねじれ角45°ロングネックタイプ TECR-B-X

            4~5枚刃 ねじれ角45°ロングネックタイプ TECR-B-X

              4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L

              4~7枚刃 ねじれ角45°ロングタイプ TECR-B-L

                4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

                4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

                  3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3

                  3枚刃 アルミ加工用ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B3

                    4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M

                    4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M

                      3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L

                      3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L

                        TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングシャンク/レギュラー

                        TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングシャンク/レギュラー

                          3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

                          3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ タンガロイ
                            通常価格 10,880円 10,320円 11,840円 9,040円 10,480円 17,440円 10,640円 7,620円 8,960円 10,320円 7,620円 - 7,620円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 -

                            4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEFS040B44-10C06-57-AH725
                            TEFS060B44-14/20C06-57-AH725
                            TEFS060B44-14C06-57-AH725
                            TEFS060B44-14W06-57-AH725
                            TEFS060B4414/20W06-57-AH725
                            TEFS080B44-18/26C08-63-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナC
                            (mm)

                            12,880円

                            ( 14,168円 )
                            1個 -

                            1日目

                            410-6570.12

                            12,320円

                            ( 13,552円 )
                            1個 -

                            1日目

                            614206570.25

                            10,880円

                            ( 11,968円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            614-6570.25

                            10,880円

                            ( 11,968円 )
                            1個 -

                            1日目

                            614-6570.25

                            12,320円

                            ( 13,552円 )
                            1個 -

                            1日目

                            614206570.25

                            15,200円

                            ( 16,720円 )
                            1個 -

                            1日目

                            818268630.3

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました