(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,840円 ~ 109,330円
税込価格
13,024円 ~ 120,263円

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、一般鋼や調質鋼、高硬度鋼の...

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
14
6
57
0.25

1個

11,840( 13,024円 )

1日目

8
18
8
63
0.3

1個

14,400( 15,840円 )

1日目

10
22
10
72
0.4

1個

20,320( 22,352円 )

1日目

12
26
12
83
0.5

1個

26,080( 28,688円 )

1日目

14
30
14
83
0.5

1個

28,400( 31,240円 )

1日目

16
34
16
92
0.6

1個

40,800( 44,880円 )

1日目

20
42
20
104
0.6

1個

66,870( 73,557円 )

1日目

25
52
25
121
0.6

1個

109,330( 120,263円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、一般鋼や調質鋼、高硬度鋼の加工に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

    4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

    4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

      4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

      4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

        3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L

        3枚刃 ねじれ角38°TECP-E3L

          4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

          4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

            3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E

            3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E

              3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

              3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

                超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W

                超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W

                  4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-S

                  4~7枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TECR-B-S

                    4~5枚刃 ねじれ角45°ロングネックタイプ TECR-B-X

                    4~5枚刃 ねじれ角45°ロングネックタイプ TECR-B-X

                      4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

                      4枚刃 ねじれ角20°TECR-T4M

                        VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ

                        VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ

                          4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR

                          4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 株洲工具 タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ タンガロイ
                            通常価格 11,840円 10,880円 7,620円 7,620円 10,320円 9,840円 7,620円 2,831円 9,040円 17,440円 10,480円 - 10,400円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) - 不等リード・不等分割
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - -

                            4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました