(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEFF080N4-035/26C08R13M-AH750
4枚刃 高送り用 TEFF-N4 ソリッドエンドミル

4枚刃 高送り用 TEFF-N4 TEFF080N4-035/26C08R13M-AH750

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,880円
税込単価
14,168円

【商品仕様】・4枚刃高送り用エンドミル・ファミリー番号:TEFF-N4

詳細情報を確認する

TEFF080N4-035/26C08R13M-AH750 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 高送り用 TEFF-N4 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEFF080N4-035/26C08R13M-AH750

8
0.4
26
8
63

1個

12,880( 14,168円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・4枚刃高送り用エンドミル
・ファミリー番号:TEFF-N4

カタログ

 

TEFF080N4-035/26C08R13M-AH750で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃 高送り用 TEFF-N4の型番TEFF080N4-035/26C08R13M-AH750のページです。
型番TEFF080N4-035/26C08R13M-AH750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃 高送り用 TEFF-N4

4枚刃 高送り用 TEFF-N4

    エポックミルス タイプN スクエア・セミロングシャンク EMXN4□□□-SR-TH

    エポックミルス タイプN スクエア・セミロングシャンク EMXN4□□□-SR-TH

      コロミル プルーラ 汎用エンドミル

      コロミル プルーラ 汎用エンドミル

        精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

        精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

          VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

          VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

            仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)

            仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)

              VACシリーズ超硬不等リードエンドミル 難削材用/4枚刃/レギュラータイプ

              VACシリーズ超硬不等リードエンドミル 難削材用/4枚刃/レギュラータイプ

                VACシリーズ超硬不等リードエンドミル 難削材用/4枚刃/ショートタイプ

                VACシリーズ超硬不等リードエンドミル 難削材用/4枚刃/ショートタイプ

                  超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                  超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                    4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

                    4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

                      超硬エンドミル Go-mil GP 4枚刃

                      超硬エンドミル Go-mil GP 4枚刃

                        精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

                        精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

                          VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ

                          VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ

                            メーカー タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック 京セラ ミスミ 京セラ ミスミ ミスミ ミスミ タンガロイ ケナメタル 京セラ ミスミ
                            通常価格 9,200円 12,347円 10,206円 2,100円 - 2,100円 - - - 11,840円 8,227円 3,700円 -
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 - - - 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 ネジレなし 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 - - ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 -

                            4枚刃 高送り用 TEFF-N4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEFF060N4-030/20C06R10M-AH750
                            TEFF100N4-040/30C10R16M-AH750
                            TEFF120N4-045/34C12R20M-AH750
                            TEFF160N4-055/42C16R26M-AH750
                            TEFF200N4-060/46C20R32M-AH750
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            60.320657

                            18,160円

                            ( 19,976円 )
                            1個 -

                            1日目

                            100.5301072

                            23,760円

                            ( 26,136円 )
                            1個 -

                            1日目

                            120.6341283

                            36,960円

                            ( 40,656円 )
                            1個 -

                            1日目

                            160.8421692

                            61,770円

                            ( 67,947円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2014620104

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました