(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEC030A4-30C03-E75-AH725
4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E ソリッドエンドミル

4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E TEC030A4-30C03-E75-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,460円
税込単価
6,006円

タンガロイ 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタ...

詳細情報を確認する

TEC030A4-30C03-E75-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEC030A4-30C03-E75-AH725

3
30
3
75
2D/3D

1個

5,460( 6,006円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E。

カタログ

 

TEC030A4-30C03-E75-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-Eの型番TEC030A4-30C03-E75-AH725のページです。
型番TEC030A4-30C03-E75-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E

4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E

    7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

    7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

      超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/エキストラロングタイプ

      超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/エキストラロングタイプ

        汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023

        汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023

          GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型

          GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型

            アルミ用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3358

            アルミ用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3358

              4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

              4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

                汎用スクエアエンドミル ロング 3枚刃 3680

                汎用スクエアエンドミル ロング 3枚刃 3680

                  VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ

                  VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ

                    ソリッドエンドミル OCFS4-S形

                    ソリッドエンドミル OCFS4-S形

                      汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021

                      汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021

                        VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                        VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                          アンカー V 2枚刃 2CE

                          アンカー V 2枚刃 2CE

                            メーカー タンガロイ タンガロイ ミスミ グーリング 住友電工ハードメタル グーリング タンガロイ グーリング ミスミ ダイジェット グーリング ミスミ 不二越
                            通常価格 5,460円 8,200円 - 5,476円 3,410円 5,362円 11,840円 6,258円 - 6,347円 4,753円 - 3,183円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 - 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - - 溝 / 突っ込み(Z送り) - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 - ノンコート - 鋼用 - 鋼用 - - ノンコート - - ノンコート

                            4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEC040A4-30C04-E75-AH725
                            TEC050A4-40C05-E100-AH725
                            TEC060A4-50C06-E150-AH725
                            TEC080A4-50C08-E150-AH725
                            TEC100A4-60C10-E150-AH725
                            TEC120A4-75C12-E150-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無

                            5,800円

                            ( 6,380円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4304752D/3D

                            7,720円

                            ( 8,492円 )
                            1個 -

                            1日目

                            54051002D/3D

                            8,680円

                            ( 9,548円 )
                            1個 -

                            1日目

                            65061502D/3D

                            14,320円

                            ( 15,752円 )
                            1個 -

                            1日目

                            85081502D/3D

                            17,520円

                            ( 19,272円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1060101502D/3D

                            20,160円

                            ( 22,176円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1275121503D

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました