(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4枚刃 ねじれ角30°標準タイプ TEC-A4-C-E

4枚刃 ねじれ角30°標準タイプ TEC-A4-C-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,360円 ~ 24,480円
税込価格
3,696円 ~ 26,928円

タンガロイ 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 ねじれ角30°標準タイプ TEC...

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 ねじれ角30°標準タイプ TEC-A4-C-E 推奨切削条件表

型番リスト

型番
被削材
コーティング
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
鋼用
2
8
2
32
2D/3D

1個

4,380( 4,818円 )

1日目

アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
-
2
8
2
32
2D/3D

1個

3,360( 3,696円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
鋼用
2.5
8
2.5
32
2D/3D

1個

4,380( 4,818円 )

1日目

アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
-
2.5
8
2.5
32
2D/3D

1個

3,360( 3,696円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
鋼用
3
12
3
38
2D/3D

1個

4,380( 4,818円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
鋼用
4
12
4
50
2D/3D

1個

4,540( 4,994円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
鋼用
5
14
5
50
2D/3D

1個

4,700( 5,170円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
鋼用
5.5
16
5.5
50
3D

1個

4,700( 5,170円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
鋼用
6
16
6
50
2D/3D

1個

4,700( 5,170円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
鋼用
7
20
7
60
2D/3D

1個

6,230( 6,853円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
鋼用
8
20
8
63
2D/3D

1個

6,230( 6,853円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
鋼用
9
20
9
60
3D

1個

7,790( 8,569円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
鋼用
10
22
10
72
2D/3D

1個

7,920( 8,712円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
鋼用
12
22
12
73
2D/3D

1個

10,640( 11,704円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
鋼用
14
25
14
83
2D/3D

1個

11,600( 12,760円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
鋼用
16
25
16
82
2D/3D

1個

12,800( 14,080円 )

1日目

一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
鋼用
20
32
20
100
3D

1個

24,480( 26,928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 ねじれ角30°標準タイプ TEC-A4-C-E。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃 ねじれ角30°標準タイプ TEC-A4-C-E

4枚刃 ねじれ角30°標準タイプ TEC-A4-C-E

    4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E

    4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E

      3枚刃 ねじれ角30/38°ショートタイプ TEC-A3/E3

      3枚刃 ねじれ角30/38°ショートタイプ TEC-A3/E3

        4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

        4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

          4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

          4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

            3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3

            3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3

              3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

              3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

                2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEC-A2

                2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEC-A2

                  4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

                  4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

                    3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

                    3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

                      4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面

                      4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面

                        2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

                        2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

                          5枚刃 ねじれ角38°不等分割 TEC-E5L-CF

                          5枚刃 ねじれ角38°不等分割 TEC-E5L-CF

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 3,360円 5,460円 3,470円 11,840円 7,150円 4,380円 6,140円 4,880円 7,410円 5,860円 4,770円 4,380円 7,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品
                            刃数(枚) 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 2 5

                            4枚刃 ねじれ角30°標準タイプ TEC-A4-C-Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました