(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEC020B3-03W06-50-AH725
3枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TEC-B3-W ソリッドエンドミル

3枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TEC-B3-W TEC020B3-03W06-50-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,690円
税込単価
8,459円

ECOMEISTERのエンドミル【商品仕様】・3枚刃・ねじれ角45度・ショート...

詳細情報を確認する

TEC020B3-03W06-50-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TEC-B3-W 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEC020B3-03W06-50-AH725

2
3
6
50
2D/3D

1個

7,690( 8,459円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ECOMEISTERのエンドミル
【商品仕様】
・3枚刃
・ねじれ角45度
・ショートタイプ

カタログ

 

Loading...

TEC020B3-03W06-50-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TEC-B3-Wの型番TEC020B3-03W06-50-AH725のページです。
型番TEC020B3-03W06-50-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TEC-B3-W

3枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TEC-B3-W

    4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

    4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

      4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

      4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

        2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEC-A2

        2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEC-A2

          3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

          3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

            2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

            2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

              3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

              3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

                3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

                3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

                  4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

                  4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

                    3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

                    3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

                      MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                      MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                        4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

                        4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

                          3枚刃 ねじれ角30/38°ショートタイプ TEC-A3/E3

                          3枚刃 ねじれ角30/38°ショートタイプ TEC-A3/E3

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 5,210円 7,410円 8,400円 4,880円 6,140円 6,140円 5,970円 7,930円 21,600円 6,610円 - 11,840円 3,470円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) - - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 - - - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            3枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TEC-B3-Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEC030B3-04W06-50-AH725
                            TEC040B3-05W06-54-AH725
                            TEC050B3-06W06-54-AH725
                            TEC060B3-07W06-54-AH725
                            TEC080B3-09W08-58-AH725
                            TEC100B3-11W10-66-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無

                            7,690円

                            ( 8,459円 )
                            1個 -

                            1日目

                            346502D/3D

                            6,640円

                            ( 7,304円 )
                            1個 -

                            1日目

                            456542D/3D

                            5,400円

                            ( 5,940円 )
                            1個 -

                            1日目

                            56654-

                            5,210円

                            ( 5,731円 )
                            1個 -

                            1日目

                            676542D/3D

                            6,380円

                            ( 7,018円 )
                            1個 -

                            1日目

                            898582D/3D

                            8,100円

                            ( 8,910円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101110662D/3D

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました