(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3

3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,990円
税込単価
7,689円

ECOMEISTERのエンドミル【商品仕様】・3枚刃・ねじれ角30度または38...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3 推奨切削条件表

型番リスト

型番
被削材
コーティング
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじれ角詳細
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEC120E3-15C12-E55-KS15F

アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
-
12
15
12
55
30
3D

1個

6,990( 7,689円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ECOMEISTERのエンドミル
【商品仕様】
・3枚刃
・ねじれ角30度または38度

カタログ

 

Loading...

TEC120E3-15C12-E55-KS15Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3の型番TEC120E3-15C12-E55-KS15Fのページです。
型番TEC120E3-15C12-E55-KS15Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3

3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3

    3枚刃 ねじれ角30/38°ショートタイプ TEC-A3/E3

    3枚刃 ねじれ角30/38°ショートタイプ TEC-A3/E3

      3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

      3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

        4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

        4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

          3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

          3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

            4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E

            4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E

              5枚刃 ねじれ角38°不等分割 TEC-E5L-CF

              5枚刃 ねじれ角38°不等分割 TEC-E5L-CF

                4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

                4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

                  2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

                  2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

                    3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

                    3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

                      4枚刃 ねじれ角30°標準タイプ TEC-A4-C-E

                      4枚刃 ねじれ角30°標準タイプ TEC-A4-C-E

                        2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

                        2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

                          2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEC-A2

                          2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEC-A2

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 4,380円 3,470円 6,610円 7,150円 5,860円 5,460円 7,800円 11,840円 4,380円 6,140円 3,360円 6,140円 4,880円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品
                            刃数(枚) 3 3 3 4 3 4 5 4 2 3 4 2 2

                            3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEC050E3-14C05-E50-AH725
                            TEC060E3-16C06-E50-AH725
                            TEC070E3-20C07-E60-AH725
                            TEC120E3-22C12-E73-AH725
                            TEC140A3-25C14-E75-AH725
                            TEC160A3-25C16-E75-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーティング 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            ねじれ角詳細 CADデータ有無

                            4,700円

                            ( 5,170円 )
                            1個 -

                            1日目

                            調質鋼[◯] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◯] / 一般鋼[◯] / チタン[◯]鋼用514550383D

                            4,700円

                            ( 5,170円 )
                            1個 -

                            1日目

                            調質鋼[◯] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◯] / 一般鋼[◯] / チタン[◯]鋼用616650382D/3D

                            6,230円

                            ( 6,853円 )
                            1個 -

                            1日目

                            調質鋼[◯] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◯] / 一般鋼[◯] / チタン[◯]鋼用720760383D

                            10,640円

                            ( 11,704円 )
                            1個 -

                            1日目

                            調質鋼[◯] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◯] / 一般鋼[◯] / チタン[◯]鋼用12221273383D

                            11,600円

                            ( 12,760円 )
                            1個 -

                            1日目

                            調質鋼[◯] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◯] / 一般鋼[◯] / チタン[◯]鋼用14251475303D

                            12,800円

                            ( 14,080円 )
                            1個 -

                            1日目

                            調質鋼[◯] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◯] / 一般鋼[◯] / チタン[◯]鋼用16251675303D

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました