(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEC010A2-03C04-E50-AH725
2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2 ソリッドエンドミル

2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2 TEC010A2-03C04-E50-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,860円
税込単価
5,346円

ECOMEISTERのエンドミル【商品仕様】・2枚刃・ねじれ角30度

詳細情報を確認する

TEC010A2-03C04-E50-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEC010A2-03C04-E50-AH725

1
3
4
50
2D/3D

1個

4,860( 5,346円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ECOMEISTERのエンドミル
【商品仕様】
・2枚刃
・ねじれ角30度

カタログ

 

Loading...

TEC010A2-03C04-E50-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2の型番TEC010A2-03C04-E50-AH725のページです。
型番TEC010A2-03C04-E50-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

    2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

    2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

      2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEC-A2

      2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEC-A2

        3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

        3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

          4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

          4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

            4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

            4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

              4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

              4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

                VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ

                VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ

                  2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEC-A2-C-M

                  2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEC-A2-C-M

                    3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3

                    3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3

                      3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

                      3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

                        3枚刃 ねじれ角30/38°ショートタイプ TEC-A3/E3

                        3枚刃 ねじれ角30/38°ショートタイプ TEC-A3/E3

                          VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ

                          VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ
                            通常価格 4,380円 6,140円 4,880円 6,140円 7,410円 8,400円 21,600円 - 7,290円 4,380円 7,930円 3,470円 -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - - 鋼用 - - 鋼用 -

                            2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEC015A2-045C04-E50-AH725
                            TEC020A2-08C02-E32-AH725
                            TEC025A2-08C025-E32-AH725
                            TEC030A2-12C03-E38-AH725
                            TEC035A2-12C035-E32-AH725
                            TEC040A2-12C04-E50-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無

                            4,690円

                            ( 5,159円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.54.54502D/3D

                            4,380円

                            ( 4,818円 )
                            1個 -

                            1日目

                            282322D/3D

                            4,380円

                            ( 4,818円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2.582.5322D/3D

                            4,380円

                            ( 4,818円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3123382D/3D

                            4,380円

                            ( 4,818円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.5123.5322D/3D

                            4,540円

                            ( 4,994円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4124502D/3D

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました