(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DINOAM4113TL
Dino-Lite 望遠シリーズ デジタルケンビキョウ

Dino-Lite 望遠シリーズ DINOAM4113TL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,000円 45,772円
税込単価
52,800円 50,349円

【特長】・対象物を非接触で観察・撮影。・先端部取り外しモデルはアダプター交換可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他光学機器
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • 接続方式:
    PC USB接続
  • 解像度(px):
    1280×1024px
  • 光源:
    白色LED×8個
  • キャリブレーション:
    あり
  • 撮影ボタン:
    あり
  • ソフトウェア:
    あり
  • 望遠:
    あり

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

DINOAM4113TL 解除

Loading...

DINOAM4113TL の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
偏光フィルター
本体機能
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DINOAM4113TL

10~90
なし
倍率ダイヤルロック機構付
4560176608821

1個

48,000円

45,772

( 50,349円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物を非接触で観察・撮影。
・先端部取り外しモデルはアダプター交換可能。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

製品ラインナップ

Dino-Lite 望遠シリーズ 選定サポート
区分アイコン説明
動作環境Dino-Lite 望遠シリーズ アイコン1コンピュータのUSBにつないで、モニター上で観察したり、記録ができます。高機能ソフトウエア、Dino Capture2.0(Windows)を通じて様々な機能が利用可能です。(Mac用ソフトはWindows用ソフトと機能が異なります)
解像度Dino-Lite 望遠シリーズ アイコン2SXGAの高解像度センサーを搭載。HDクラスの動画で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。
拡大倍率Dino-Lite 望遠シリーズ アイコン3本体と対象物を密着させることなく、撮影・観察できます。約90倍の高拡大率においても、被写体との距離を約5cm程度とることができます。本体を入れることが出来ない狭い所にあるもの、液体中の物体、触れてはいけない精密機器の部品のチェックなど、本格的な業務用途としてもマルチにお使いいただけます。
Dino-Lite 望遠シリーズ アイコン4本体と対象物を密着させることなく、撮影・観察できます。本体を入れることが出来ない狭い所にあるもの、液体中の物体、触れてはいけない精密機器の部品のチェックなど、本格的な業務用途としてもマルチにお使いいただけます。
光源Dino-Lite 望遠シリーズ アイコン5偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。
Dino-Lite 望遠シリーズ アイコン6先端部に白色LED照明を内蔵。照明がない場所でも利用できるだけでなく、外光によらない同じ状態で観察や撮影ができます。またLEDを消灯することにより、自然光を生かした観察や撮影が可能。また、特殊モデルについては他の光源と切り替えて併用が可能です。(消灯機能は非対応の機種があります)
ハード
機能
Dino-Lite 望遠シリーズ アイコン7先端部のアタッチメントの取外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すぺての拡大率が制約なく使用できます。
Dino-Lite 望遠シリーズ アイコン81)ケーブルの断線を防ぐ接続部デザイン 2)接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性をアップ 3)ピントを調整している間の画像の動きを改良。高倍率でも精密な調整が容易に 4)倍率ダイヤルの動きを改良。各倍率への移動がスムーズに。 5)倍率ダイヤルにロックを追加。ピントや倍率を固定し不用意に動くことを防止 6)マイクロタッチを改良 7)静電気防止。これらの改良により機能と使いやすさが向上しました。
Dino-Lite 望遠シリーズ アイコン9ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。
ソフト
機能
Dino-Lite 望遠シリーズ アイコン10静止画や動画の対象物の大きさなどを測定することができます。豊富な描画や測定ツールで様々な方法で測定や分析が可能です。測定値・描画・テキストは、編集したり、再編成したり、削除したりできます。EXCELに、測定データをエクスポートすることもできます。(注:機種によって対応していない機能があります)
Dino-Lite 望遠シリーズ アイコン11大きさが分かっている対象物を基準として測定のキャリブレーション(較正)が可能です。これにより測定精度を高めることができます。キャリブレーションのプロファイルは機種や倍率などを変えて複数保存できますので、用途や目的に応じて使い分けられます。
Dino-Lite 望遠シリーズ アイコン12Dino-Liteのパソコン対応(USB接饒)機種用のソフトウェアです。モニターにDino-Liteの画像を表示したり、動画や静止画としてパソコンにキャプチャー(保存)したりできます。テキストや図形を張り付けたり、その色や大きさを変えたり、カメラの画質を調整したりなど、様々な機能が利用できます。自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えております。(注:機種によって対応していない機能があります)

選定サポート情報

撮影範囲について

Dino-LiteはワークからDino-Lite本体の距離によって、倍率が変わってきます。
Dino-Liteはおおきく分けて接写タイプと望遠タイプの2種類があります。
接写タイプは、ワークとマイクロスコープをベタ付けの状態で使用します。高倍率の観察に向いています。
望遠タイプは、ワークとDino-Liteの距離を離して使用します。ワークにスコープを近づけることができない環境や、拡大映像を見ながらワークをさわったりするシーンにおいて有効です。

Dino-Lite対象物との距離と撮影範囲(レンズ別)

Dino-Lite 望遠シリーズ 撮影範囲
Dino-Lite 望遠シリーズ 撮影距離

※おおよその数字を示しており、モデルによって違いがあります。
※上記の拡大率は、本体のダイヤルに表示している拡大率とは異なる場合があります。
※対象物とレンズの距離がマイナスの場合、キャップ先端部より内側に焦点が合います。
10-230倍モデルの場合約55~200倍の間で使用するには制約がございます。
「先端部取り外し」可能モデルについては、先端キャップを取り外すことにより制約なく使用可能です。

単位:mm
範囲=撮影範囲(mm)

距離A=対象物とレンズ(キャップ先端部)との距離
距離B=対象物とレンズ(先端キャップを取り外した場合)との距離

カタログ

 

DINOAM4113TLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dino-Lite 望遠シリーズの型番DINOAM4113TLのページです。
型番DINOAM4113TLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Dino-Lite 望遠シリーズ

Dino-Lite 望遠シリーズ

    顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3

    顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3

      ライトルーペ(10~30倍)

      ライトルーペ(10~30倍)

        LED付スライドポケットルーペ(3倍)

        LED付スライドポケットルーペ(3倍)

          Dino-Lite オプション品(先端キャップシリーズ)

          Dino-Lite オプション品(先端キャップシリーズ)

            双眼メガネルーペ交換レンズ

            双眼メガネルーペ交換レンズ

              スギトー 一眼レフデジカメ用アダプター

              スギトー 一眼レフデジカメ用アダプター

                カートン LEDヘッドルーペ

                カートン LEDヘッドルーペ

                  マルチライトルーペ

                  マルチライトルーペ

                    スタンドルーペ クリップ式

                    スタンドルーペ クリップ式

                      “スタンドルーペ”

                      “スタンドルーペ”

                        LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

                        LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

                          Dino-Lite オプション品(ADアダプタシリーズ)

                          Dino-Lite オプション品(ADアダプタシリーズ)

                            メーカー ANMO ホーザン 京葉光器 トラスコ中山 ANMO 池田レンズ工業 杉藤 カートン光学 池田レンズ工業 トラスコ中山 池田レンズ工業 新潟精機(SK) ANMO
                            通常価格 48,000円 3,619円 7,016円 2,460円 3,073円 1,812円 18,360円 11,705円 2,014円 2,644円 12,866円 11,110円 1,000円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   1日目   9日目   7日目   1日目   5日目   7日目   1日目   1日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ その他光学機器 アクセサリー 手持ちルーペ - アクセサリー アクセサリー アクセサリー ヘッドルーペ 手持ちルーペ スタンドルーペ スタンドルーペ アクセサリー アクセサリー
                            ライト有無 LEDライト有 - 蛍光灯・白熱電球有 - - - - LEDライト有 LEDライト有 - -
                            スケール有無 - - - - - - -
                            接続方式 PC USB接続 - - - - - - - - - - - -
                            解像度(px) 1280×1024px - - - - - - - - - - - -

                            Dino-Lite 望遠シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DINOAD4113ZTL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            倍率
                            (倍)
                            偏光フィルター 本体機能 JANコード

                            61,636円

                            ( 67,800円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10~90あり先端部取外し可能、倍率ダイヤルロック機構付4560176604977

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました