(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジェルダイヤモンドお試しセット

ジェルダイヤモンドお試しセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,362円
税込単価
5,898円

【特長】・ジェルダイヤを試されていない方に、売れ筋の油性ジェルダイヤをセットい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ペーストタイプ
  • 粒度(メッシュ換算値)(#):
    8000、4000、2000
  • 水溶性/油性:
    油性
  • JANコード:
    4961991280610
  • 用途:
    超精密用、精密用
  • セット内容:
    8000(PCM-1)、4000(PCM-3)、2000(PCM-6)

型番

PCM136SET 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCM136SET

1個

5,362( 5,898円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジェルダイヤを試されていない方に、売れ筋の油性ジェルダイヤをセットいたしました
・希釈する必要がなく、すぐにご使用になれます
・お試しとして5cc入りにて 1μ、3μ、6μをセットしています

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
ジェルダイヤモンドは、セラミクス、金属など様々な材料の研磨にご使用頂いております。
油性ジェルダイヤのPCM-1μ、PCM-3μ、PCM-6μをセットしました。

【特徴】

  • ジェル状であるため、砥粒が殆ど沈降しません。
  • 砥粒の分散性がよく、スクラッチなどの傷が入りにくい。
  • 薄め液で希釈する必要がないため、個人差が少なく、ダイヤの濃度も安定しています。
  • ダイヤモンドペーストと同様な使用方法でハンドラップ用として、またジェルタイプの特徴を生かした広範囲な用途にご使用ください。

【用途】

  • セラミクス、ガラス、金属、金型などの各種材料の研磨加工
  • 超音波研磨機などを用いた金型の研磨
  • 木材や布などを用いた金型の手研磨・他

【ダイヤモンドスラリーシリーズの粒度】

ダイヤモンド粒径微粉粒度 JIS #μサイズμレンジ
1μm#80001.2μm±0.30-2
3μm#40003.0μm±0.42-4
6μm#20005.5μm±0.54-8

【関連法規】

  • 有機溶剤中毒予防規則分類:該当せず
  • 消防法(危険分類):指定可燃物(可燃性固定類)

注意・禁止事項

【注意】
10cc容器に5ccのジェルダイヤが入っています。液が底に沈んでいる場合、ノズルを下にして、軽くトントンと叩き液をノズル側に偏らせて使用してください。

カタログ

PCM136SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェルダイヤモンドお試しセットの型番PCM136SETのページです。
型番PCM136SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジェルダイヤモンドお試しセット

ジェルダイヤモンドお試しセット

    ダイヤモンドペースト 油性

    ダイヤモンドペースト 油性

      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

        ペースト研磨剤 プラスチック用

        ペースト研磨剤 プラスチック用

          メーカー コスモステクノ・コーポレーション ミスミ ナカニシ トラスコ中山
          通常価格 5,362円 1,870円 9,398円 1,106円
          通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
          商品タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ
          粒度(メッシュ換算値)(#) 8000、4000、2000 - - -
          水溶性/油性 油性 油性 油性 -
          JANコード 4961991280610 - - -
          用途 超精密用、精密用 - - -

          ジェルダイヤモンドお試しセットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました