超コンパクトハンドルの、ビット式絶縁ドライバーセット。 【特長】・ビーハスリム...
他のビーハのスリムバリオ用ビットと互換性もある。
細い深穴内のねじにも届き使い易さが抜群。
ビーハ絶縁スタビースリムバリオセット(スタビードライバーハンドル)の寸法図
スリムバリオ用ビット
型番 | 内容 |
---|---|
SB2831-0101 | 絶縁ソフトフィニッシュ(R)スリムバリオ スタビードライバーハンドル………1ヶ スリムバリオ用ビット PH2×5.5、 3.5×0.6、SL/PZ2×5.5 ……………各1本 ブリスターパック入り |
超コンパクトハンドルの、ビット式絶縁ドライバーセット。
【特長】
・ビーハスリムビット方式なので、細い深穴内のねじにも届き使い易さが抜群ドライバー(絶縁)。
・他のビーハのスリムバリオ用ビットとの互換性がある。
・AC 10,000 Vの水浴槽のテストで、AC1,000Vでの使用に合格している。
【用途】
・細い深穴内のねじにも届き、幅広い用途で利用可能。
絶縁スタビー スリムバリオセットの型番SB2831-0101のページです。
型番SB2831-0101に関する仕様情報を記載しております。