(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SE-KKN-YS-5M-100
外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】 カンキセン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,403円
税込単価
16,943円

外壁用ステンレス製換気口 角型パイプフード。【特長】・小中学校の冷暖房施設の全...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    本体材質:SUS304
  • 仕上:
    シルバー焼付塗装
  • 内容量:
    1個

型番

SE-KKN-YS-5M-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

SE-KKN-YS-5M-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メッシュ
仕様
寸法 A(mm)
寸法 B(mm)
寸法 C(mm)
寸法 D(mm)
寸法 E(mm)
寸法 F(mm)
寸法 G(mm)
寸法 H(mm)
寸法 I(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-KKN-YS-5M-100

5
金網付
97
200
200
150
55
52
63
70
170
1個

1個

15,403( 16,943円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外壁用ステンレス製換気口 角型パイプフード。
【特長】
・小中学校の冷暖房施設の全熱交換器に最適です
・制振材装着により、雨音を軽減できます
・防雨板装着により、雨水の侵入を軽減できます
・圧力損失を低く抑えています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】の型番SE-KKN-YS-5M-100のページです。
型番SE-KKN-YS-5M-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】

外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】

    有圧換気扇専用風圧シャッター

    有圧換気扇専用風圧シャッター

      浴室用換気扇 VFB-13AS

      浴室用換気扇 VFB-13AS

        浴室用換気扇 VFB-13AL

        浴室用換気扇 VFB-13AL

          一般換気扇 VFH-30SD

          一般換気扇 VFH-30SD

            東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・電動式)

            東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・電動式)

              東芝 一般換気扇(連動式)

              東芝 一般換気扇(連動式)

                東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・給排気式)

                東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・給排気式)

                  一般換気扇 VF-25S1

                  一般換気扇 VF-25S1

                    メーカー 西邦工業 スイデン 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
                    通常価格 15,403円 11,013円 15,673円 15,763円 24,716円 27,724円 17,137円 23,409円 19,761円
                    通常出荷日 7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                    商品タイプ その他 換気フード 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇
                    材質 本体材質:SUS304 - - - - - - - -
                    仕上 シルバー焼付塗装 - - - - - - - -
                    内容量 1個 - - - - - - - -

                    外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SE-KKN-YS-10M-250
                    SE-KKN-YS-10M-300
                    SE-KKN-YS-3M-100
                    SE-KKN-YS-5M-150
                    SE-KKN-YS-5M-200
                    SE-KKN-YS-5M-250
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    メッシュ 仕様 寸法 A
                    (mm)
                    寸法 B
                    (mm)
                    寸法 C
                    (mm)
                    寸法 D
                    (mm)
                    寸法 E
                    (mm)
                    寸法 F
                    (mm)
                    寸法 G
                    (mm)
                    寸法 H
                    (mm)
                    寸法 I
                    (mm)
                    内容量

                    34,524円

                    ( 37,976円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    10金網付2453803802108068119100340-

                    45,426円

                    ( 49,969円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    10金網付2954504502508078170120410-

                    15,403円

                    ( 16,943円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    3金網型9720020015055526370170-

                    19,382円

                    ( 21,320円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    5金網付14725025018060527885220-

                    24,055円

                    ( 26,461円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    5金網付19730030020080529495260-

                    34,524円

                    ( 37,976円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    5金網付2453803802108068119100340-

                    ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました