(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SE-WC-S-3M-200
外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】 カンキセン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,489円
税込単価
11,538円

ウェザーカバー付きのため、悪天候でも室内に影響を出さずに換気することができます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕上:
    研磨
  • 内容量:
    1個

型番

SE-WC-S-3M-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

SE-WC-S-3M-200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メッシュ
仕様
材質
寸法 A(mm)
寸法 B(mm)
寸法 C(mm)
寸法 D(mm)
寸法 E(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-WC-S-3M-200

3
金網脱着式、金網型
本体材質:SUS304 0.6t
200
250
150
130
225
1個

1個

10,489( 11,538円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ウェザーカバー付きのため、悪天候でも室内に影響を出さずに換気することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】の型番SE-WC-S-3M-200のページです。
型番SE-WC-S-3M-200に関する仕様情報を記載しております。

外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SE-WC-S-3M-250
SE-WC-S-3M-300
SE-WC-S-3M-350
SE-WC-S-3M-400
SE-WC-S-3M-450
SE-WC-S-3M-500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メッシュ 仕様 材質 寸法 A
(mm)
寸法 B
(mm)
寸法 C
(mm)
寸法 D
(mm)
寸法 E
(mm)
内容量

13,186円

( 14,505円 )
1個 あり

7日目

3金網脱着式、金網型本体材質:SUS304 0.6t250300200180275-

17,383円

( 19,121円 )
1個 あり

7日目

3金網脱着式、金網型本体材質:SUS304 0.6t300350250230325-

20,978円

( 23,076円 )
1個 あり

7日目

3金網脱着式、金網型本体材質:SUS304 0.6t350400300280375-

32,366円

( 35,603円 )
1個 あり

7日目

3金網脱着式、金網型本体材質:SUS304 1.0t400450350330425-

44,351円

( 48,786円 )
1個 あり

7日目

3金網脱着式、金網型本体材質:SUS304 1.0t450510400380480-

49,447円

( 54,392円 )
1個 あり

7日目

3金網脱着式、金網型本体材質:SUS304 1.0t500560450430530-

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました