(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SE-VD-S-125
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】 カンキセン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,048円
税込単価
23,153円

ステンレス製のため錆びにくく、長期間清潔に使用でき、耐熱性や強度も優れている風...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ダクト接続型
  • 仕様:
    風量調整用、フューズ無し
  • 材質:
    本体材質:SUS304 1.5t
  • 寸法 C(mm):
    50
  • 内容量:
    1個

型番

SE-VD-S-125 解除

Loading...

 
カタログを表示

SE-VD-S-125 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法 A(mm)
寸法 B(mm)
寸法 L(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-VD-S-125

122
95
230
1個

1個

21,048( 23,153円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のため錆びにくく、長期間清潔に使用でき、耐熱性や強度も優れている風量調整用のダンパーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】の型番SE-VD-S-125のページです。
型番SE-VD-S-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

    ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

    ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

      外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】

      外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】

        外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】

        外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】

          屋上換気扇(低騒音型)

          屋上換気扇(低騒音型)

            窓用換気扇 VFW-20X2

            窓用換気扇 VFW-20X2

              外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ【厚型】

              外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ【厚型】

                屋上換気扇(560×900×900mm)

                屋上換気扇(560×900×900mm)

                  メーカー 西邦工業 西邦工業 西邦工業 西邦工業 スイデン 東芝ライテック 西邦工業 スイデン
                  通常価格 18,694円 30,889円 10,489円 15,403円 252,222円 22,400円 1,731円 95,534円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   4日目   7日目   4日目~  
                  商品タイプ その他 その他 その他 その他 - 換気扇 その他 -
                  詳細タイプ ダクト接続型 ダクト接続型 - - - - 厚型 -
                  仕様 風量調整用、フューズ無し 外フューズ式 - - - - - -
                  材質 本体材質:SUS304 1.5t 本体材質:SUS304 1.5t - 本体材質:SUS304 - - 本体材質:SUS304 -
                  寸法 C(mm) 50 200 - - - - - -

                  ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SE-VD-S
                  SE-VD-S-100
                  SE-VD-S-150
                  SE-VD-S-200
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  寸法 A
                  (mm)
                  寸法 B
                  (mm)
                  寸法 L
                  (mm)
                  内容量

                  -

                  ( - )
                  1個 -

                  -

                  ----

                  18,694円

                  ( 20,563円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  9795230-

                  24,350円

                  ( 26,785円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  14795230-

                  33,312円

                  ( 36,643円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  19795230-

                  ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました