(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SE-FDB-KXS-100
ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】 カンキセン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,889円
税込単価
33,978円

【特長】・両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。・材質:SU...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ダクト接続型
  • 温度フューズ標準(℃):
    72
  • 仕様:
    外フューズ式
  • 材質:
    本体材質:SUS304 1.5t
  • 寸法 B(mm):
    150
  • 寸法 C(mm):
    200
  • 寸法 L(mm):
    400
  • 内容量:
    1個

型番

SE-FDB-KXS-100 解除

Loading...

商品情報を表示

SE-FDB-KXS-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法 A(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-FDB-KXS-100

97
1個

1個

30,889( 33,978円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。・材質:SUS304 1.5t・温度フューズ:標準72℃

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】の型番SE-FDB-KXS-100のページです。
型番SE-FDB-KXS-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】

    ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

    ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

      オールステンレス形圧力扇

      オールステンレス形圧力扇

        外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ【厚型】

        外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ【厚型】

          有圧換気扇(防爆型)

          有圧換気扇(防爆型)

            有圧換気扇(安全増防爆型)

            有圧換気扇(安全増防爆型)

              メーカー 西邦工業 西邦工業 テラル 西邦工業 スイデン スイデン
              通常価格 30,889円 18,694円 197,699円 1,731円 203,105円 130,218円
              通常出荷日 7日目   7日目   18日目   7日目   5日目   5日目  
              商品タイプ その他 その他 - その他 - -
              詳細タイプ ダクト接続型 ダクト接続型 - 厚型 - -
              温度フューズ標準(℃) 72 - - - - -
              仕様 外フューズ式 風量調整用、フューズ無し - - - -
              材質 本体材質:SUS304 1.5t 本体材質:SUS304 1.5t - 本体材質:SUS304 - -

              ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SE-FDB-KXS-150
              SE-FDB-KXS-175
              SE-FDB-KXS-200
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              寸法 A
              (mm)
              内容量

              38,158円

              ( 41,974円 )
              1個 あり

              7日目

              147-

              43,868円

              ( 48,255円 )
              1個 あり

              7日目

              172-

              51,136円

              ( 56,250円 )
              1個 あり

              7日目

              197-

              ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました