(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DFCM09050E
SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ) ハサキコウカンシキドリル

SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ) DFCM09050E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,456円
税込単価
52,202円

【特長】・独自のチップ形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から仕上...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

DFCM09050E 解除

Loading...

DFCM09050E の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■概要

SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ) DFC型独自チップ
高能率汎用/隅削りカッタSEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のチップ形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。
さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。

■特長

SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ) 特長
SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ) 隅削り用GSブレーカ
 

■切削性能

SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ) 切削性能

性能・試験情報

SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ) 性能・試験情報

外形図

単位:mm
SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ) 外形図

選定サポート情報

■用途と推奨チップブレーカ

SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ) 用途と推奨チップブレーカ
 

■シリーズ構成

SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ) シリーズ構成

●内の数字は刃数

 

■チップ取付上の注意

SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ) チップ取付上の注意
 

■隅削り工具 選択ガイド

SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ) 隅削り工具選択ガイド

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DFCM09050E

50
5

1個

47,456( 52,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のチップ形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から仕上げ加工まで幅広い領域をカバーします。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

DFCM09050Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ)の型番DFCM09050Eのページです。
型番DFCM09050Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ)

SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ)

    SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ)

    SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ)

      SEC-スミデュアルミル DFCM09000R(S)型(ファインピッチ)

      SEC-スミデュアルミル DFCM09000R(S)型(ファインピッチ)

        SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型(標準タイプ)

        SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型(標準タイプ)

          SEC-スミデュアルミル DFCF09000R(S)型(エクストラファインピッチ)

          SEC-スミデュアルミル DFCF09000R(S)型(エクストラファインピッチ)

            SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

            SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

              BNフィニッシュミル FM-R型

              BNフィニッシュミル FM-R型

                X's ミルウェイビーボール XSWBMR ホルダ

                X's ミルウェイビーボール XSWBMR ホルダ

                  コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

                  コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

                    スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

                    スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

                      SEC-DNH 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                      SEC-DNH 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                        SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                        SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                          鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

                          鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 不二越 サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ
                            通常価格 33,065円 25,413円 45,771円 37,277円 50,053円 33,907円 111,618円 30,900円 115,429円 156,546円 60,583円 84,942円 184,710円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            加工用途 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 - - 平面 平面 平面 平面
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 鋳鉄
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー - ねじ込み式 アーバー アーバー アーバー アーバー
                            仕上げ区分 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工
                            全長 (L)(mm) 130 - - - - - - - - 63 - - -

                            SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DFCM09032E
                            DFCM09040E
                            DFCM09063E
                            DFCM09080E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            刃数
                            (枚)

                            33,065円

                            ( 36,372円 )
                            1個 -

                            1日目

                            323

                            41,559円

                            ( 45,715円 )
                            1個 -

                            1日目

                            404

                            64,865円

                            ( 71,352円 )
                            1個 -

                            1日目

                            636

                            76,518円

                            ( 84,170円 )
                            1個 -

                            1日目

                            807

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました