(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ)

SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
25,413円 ~ 67,814円
税込価格
27,954円 ~ 74,595円

【特長】・独自のチップ形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から仕上...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■概要

SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ) DFC型独自チップ
高能率汎用/隅削りカッタSEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のチップ形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。
さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。

■特長

SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ) 特長
SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ) 隅削り用GSブレーカ
 

■切削性能

SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ) 切削性能

外形図

単位:mm
SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ) 外形図

推奨切削条件

適用被削材

SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ) 推奨切削条件表

隅削り加工にはGS型ブレーカを推奨。 ae≦カッタ径の50%、 fz≦0.2mm/tでご使用ください。

選定サポート情報

■用途と推奨チップブレーカ

SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ) 用途と推奨チップブレーカ
 

■シリーズ構成

SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ) シリーズ構成

●内の数字は刃数

 

■チップ取付上の注意

SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ) チップ取付上の注意
 

■隅削り工具 選択ガイド

SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ) 隅削り工具選択ガイド

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
頭部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
120
25
2
40

1個

25,413( 27,954円 )

1日目

32
130
32
2
50

1個

28,853( 31,738円 )

1日目

40
130
32
3
50

1個

37,277( 41,005円 )

1日目

50
130
32
3
50

1個

38,961( 42,857円 )

1日目

63
130
32
4
50

1個

56,371( 62,008円 )

1日目

80
130
32
5
50

1個

67,814( 74,595円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のチップ形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から仕上げ加工まで幅広い領域をカバーします。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ)

SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ)

    SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ)

    SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ)

      SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型(標準タイプ)

      SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型(標準タイプ)

        SEC-スミデュアルミル DFCM09000R(S)型(ファインピッチ)

        SEC-スミデュアルミル DFCM09000R(S)型(ファインピッチ)

          SEC-スミデュアルミル DFCF09000R(S)型(エクストラファインピッチ)

          SEC-スミデュアルミル DFCF09000R(S)型(エクストラファインピッチ)

            コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

            コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

              SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

              SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

                スーパーダイメイト HDM形 ボアタイプフライス・レギュラタイプ

                スーパーダイメイト HDM形 ボアタイプフライス・レギュラタイプ

                  X's ミルウェイビーボール XSWBMR ホルダ

                  X's ミルウェイビーボール XSWBMR ホルダ

                    SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                    SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                      バックドラフト DBD形

                      バックドラフト DBD形

                        京セラ モジュラータイプ MFH型 ヘッド

                        京セラ モジュラータイプ MFH型 ヘッド

                          SEC-ウェーブボール(仕上げ加工用) WBMF1000型

                          SEC-ウェーブボール(仕上げ加工用) WBMF1000型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル ダイジェット 不二越 住友電工ハードメタル ダイジェット 京セラ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 25,413円 33,065円 37,277円 45,771円 50,053円 115,429円 33,907円 47,907円 30,900円 84,942円 36,088円 33,247円 13,338円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り - 平面 / 溝削り 平面 / 溝 / バーチカル - 平面 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 溝削り
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー ねじ込み式 柄付きタイプ アーバー - アーバー - ねじ込み式 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 - - 粗・中粗加工 - - 仕上げ加工
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし - - 超硬コート - 超硬コート 超硬コート

                            SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました