独自のチップ形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から仕上げ加工まで...
■概要
■特長
■切削性能
■用途と推奨チップブレーカ
■シリーズ構成
●内の数字は刃数
■チップ取付上の注意
■隅削り工具 選択ガイド
Loading...
独自のチップ形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から仕上げ加工まで幅広い領域をカバーします。
DFCF09080Rで型番確定
SEC-スミデュアルミル DFCF09000R(S)型(エクストラファインピッチ)の型番DFCF09080Rのページです。
型番DFCF09080Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DFCF09050RS |
DFCF09063RS |
DFCF09080RS |
DFCF09100R |
DFCF09100RS |
DFCF09125R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 刃数 (枚) | ボス (mm) | 穴径 (mm) | 溝幅 (mm) | ボルトD1 (mm) | ボルトD2 (mm) | 取付深さ (mm) | 溝深さ (mm) | 仕様 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,053円 ( 55,058円 ) | 1個 | - | 1日目 | 50 | 40 | 6 | 41 | 22 | 10.4 | 18 | 11 | 20 | 6.3 | メトリック仕様 | 0.3 | |
61,004円 ( 67,104円 ) | 1個 | - | 1日目 | 63 | 40 | 7 | 50 | 22 | 10.4 | 18 | 11 | 20 | 6.3 | メトリック仕様 | 0.5 | |
77,220円 ( 84,942円 ) | 1個 | - | 1日目 | 80 | 50 | 9 | 55 | 27 | 12.4 | 20 | 14 | 22 | 7 | メトリック仕様 | 0.9 | |
94,068円 ( 103,475円 ) | 1個 | - | 1日目 | 100 | 63 | 11 | 70 | 31.75 | 12.7 | 46 | 27 | 32 | 8 | インチ仕様 | 1.9 | |
94,068円 ( 103,475円 ) | 1個 | - | 1日目 | 100 | 50 | 11 | 70 | 32 | 14.4 | 46 | - | 32 | 8 | メトリック仕様 | 1.3 | |
117,234円 ( 128,957円 ) | 1個 | - | 1日目 | 125 | 63 | 14 | 80 | 38.1 | 15.9 | 55 | 30 | 35.5 | 10 | インチ仕様 | 2.7 |