(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DFC09080R
SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型(標準タイプ) ハサキコウカンシキドリル

SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型(標準タイプ) DFC09080R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,519円
税込単価
48,971円

独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。

型番

DFC09080R 解除

Loading...

DFC09080R の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■概要

SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型 (標準タイプ) DFC型独自チップ
高能率汎用/隅削りカッタSEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のチップ形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。
さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。

■特長

SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型 (標準タイプ) 特長
SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型 (標準タイプ) 隅削り用GSブレーカ
 

■切削性能

SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型 (標準タイプ) 切削性能

性能・試験情報

SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型 (標準タイプ) 性能・試験情報1
SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型 (標準タイプ) 性能・試験情報2

外形図

単位:mm
SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型 (標準タイプ) 外形図

選定サポート情報

■用途と推奨チップブレーカ

SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型 (標準タイプ) 用途と推奨チップブレーカ
 

■シリーズ構成

SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型 (標準タイプ) シリーズ構成

●内の数字は刃数

 

■チップ取付上の注意

SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型 (標準タイプ) チップ取付上の注意
 

■隅削り工具 選択ガイド

SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型 (標準タイプ) 隅削り工具選択ガイド

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
ボルトD2(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
仕様
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DFC09080R

80
50
5
55
25.4
9.5
20
14
25
6
インチ仕様
1

1個

44,519( 48,971円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。

カタログ

 

Loading...

DFC09080Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型(標準タイプ)の型番DFC09080Rのページです。
型番DFC09080Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型(標準タイプ)

SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型(標準タイプ)

    SEC-スミデュアルミル DFCM09000R(S)型(ファインピッチ)

    SEC-スミデュアルミル DFCM09000R(S)型(ファインピッチ)

      SEC-スミデュアルミル DFCF09000R(S)型(エクストラファインピッチ)

      SEC-スミデュアルミル DFCF09000R(S)型(エクストラファインピッチ)

        SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ)

        SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ)

          SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ)

          SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ)

            SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

            SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

              SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-R

              SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-R

                BNフィニッシュミル FM-R型

                BNフィニッシュミル FM-R型

                  X's ミルウェイビーボール XSWBMR ホルダ

                  X's ミルウェイビーボール XSWBMR ホルダ

                    SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R

                    SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R

                      スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

                      スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

                        ミーリング用ホルダ MRX型

                        ミーリング用ホルダ MRX型

                          コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

                          コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 不二越 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ サンドビック
                            通常価格 37,277円 45,771円 50,053円 25,413円 33,065円 37,768円 62,198円 111,618円 30,900円 31,415円 156,546円 29,029円 115,429円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 - 平面 / 溝削り / 面取り 平面 平面 / 傾斜切り込み -
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー - アーバー アーバー ねじ込み式 ねじ込み式
                            仕上げ区分 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 仕上げ加工
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) CBN - - CBN 超硬コート 超硬コート

                            SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型(標準タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DFC09050RS
                            DFC09063RS
                            DFC09080RS
                            DFC09100R
                            DFC09100RS
                            DFC09125R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            ボス
                            (mm)
                            穴径
                            (mm)
                            溝幅
                            (mm)
                            ボルトD1
                            (mm)
                            ボルトD2
                            (mm)
                            取付深さ
                            (mm)
                            溝深さ
                            (mm)
                            仕様 重量
                            (kg)

                            37,277円

                            ( 41,005円 )
                            1個 -

                            1日目

                            50404412210.41811206.3メトリック仕様0.3

                            45,771円

                            ( 50,348円 )
                            1個 -

                            1日目

                            63404502210.41811206.3メトリック仕様0.5

                            53,423円

                            ( 58,765円 )
                            1個 -

                            1日目

                            80505552712.42014227メトリック仕様1

                            61,004円

                            ( 67,104円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1006367031.7512.74627328インチ仕様2

                            61,004円

                            ( 67,104円 )
                            1個 -

                            1日目

                            100506703214.446-328メトリック仕様1.4

                            82,836円

                            ( 91,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1256378038.115.9553035.510インチ仕様2.8

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました