(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MONO プライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MONO プライヤー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,896円
税込単価
2,086円

JIS付のプライヤー。【特長】・家庭用一般工具として、針金や釘なども切断可能。...

詳細情報を確認する

  • グリップ:
    あり
  • 表面処理:
    カチオン電着塗装
  • 本体材質:
    機械構造用炭素鋼
  • グリップ材質:
    塩化ビニール

型番

PL-150BK 解除

Loading...

アークランドサカモト MONO プライヤーの詳細

PL-150BK 商品イメージ

PL-150BK 商品イメージ

PL-150BK パッケージ

PL-150BK パッケージ

アークランドサカモト MONO プライヤーの仕様

PL-150BK

  • 表面処理:カチオン電着塗装
  • 呼び寸法:150mm
  • 先端厚さ:9.3mm 最大口開き幅:20mm
  • 規格:JIS規格品
  • カラー:ブラック
  • 製品サイズ:縦×横×高さ:170×42×15mm
  • 製品重量:171g
  • 生産国:日本
  • 針金や釘なども切断可能。軟鉄線:約2.0mmまで
  • 口開きは2段切替式で20mm以下の物をくわえられます。
  • ※ 品質向上のため予告なく仕様を変更する場合がございます。
  • ※ パッケージのリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承ください。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上、若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

使用上のご注意

  • ※ 注意1:非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。
  • ※ 注意2:ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ※ 注意3:本来の用途以外での使用はしないでください。
  • ※ 注意4:テコとして使用しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法
JANコード
全長(mm)
重量(g)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PL-150BK

PL-150BK

150
4904781085712
170
171
170×42×15

1個

1,896( 2,086円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS付のプライヤー。
【特長】
・家庭用一般工具として、針金や釘なども切断可能。
【用途】
・つかむ/切る/曲げる/回す等の作業に使用。
・家庭用一般工具として使用。
・ボルト、ナットの締め、緩め作業に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MONO プライヤーの型番PL-150BKのページです。
型番PL-150BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MONO プライヤー

MONO プライヤー

    コンビネーションスリムプライヤ(マスターグリップ)

    コンビネーションスリムプライヤ(マスターグリップ)

      プライヤー P-211Z

      プライヤー P-211Z

        コンビネーションプライヤ P150・P200・P250・P150G・P200G・P250G

        コンビネーションプライヤ P150・P200・P250・P150G・P200G・P250G

          トリグリッププライヤ TG150・TG200

          トリグリッププライヤ TG150・TG200

            コンビネーションプライヤ CP-200

            コンビネーションプライヤ CP-200

              コンビネーションプライヤ CP-150

              コンビネーションプライヤ CP-150

                “ネプロスプライヤ”

                “ネプロスプライヤ”

                  シンノーズプライヤ

                  シンノーズプライヤ

                    プライヤ P150・P200・P250

                    プライヤ P150・P200・P250

                      メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) TONE ホーザン トップ工業 ロブテックス TONE TONE NEPROS ミトロイ ロブテックス
                      通常価格 1,896円 2,300円 2,230円 2,221円 1,860円 1,670円 1,470円 5,740円 2,958円 1,500円
                      通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      グリップ あり あり - - - なし なし あり - -
                      表面処理 カチオン電着塗装 - - - - - - - - -
                      本体材質 機械構造用炭素鋼 - - - - - - - - -
                      グリップ材質 塩化ビニール - - - - - - - - -

                      コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました