(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護シールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-6
保護シールド ホゴシールド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,291円
税込単価
3,620円

【特長】・耐水性に優れているため、雨天の作業にも使えます。・軽量のため長時間の...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

M-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
製品基本サイズ(mm)
パッケージサイズ(mm)
JANコード
製品重量(g)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M-6

M-6

180 × 235 × 360
360 × 235 × 180
4904781083657
444
444

1個

3,291( 3,620円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性に優れているため、雨天の作業にも使えます。
・軽量のため長時間の作業においても使用感を感じません。
・保護色のシールドが目の疲労を和らげ、作業の安全性を高めます。
・耐久性に優れている。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保護シールドの型番M-6のページです。
型番M-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護シールド

保護シールド

    液面計 ZKTシリーズ

    液面計 ZKTシリーズ

      簡易ドラム缶用液面計 E-C

      簡易ドラム缶用液面計 E-C

        アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

        アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

          手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

          手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

            アクアシステム ドラムポンプ用ガンホルダー

            アクアシステム ドラムポンプ用ガンホルダー

              GC ホース用クリップ(ステンレス)

              GC ホース用クリップ(ステンレス)

                オートストップガンノズル

                オートストップガンノズル

                  アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

                  アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

                    オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用

                    オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用

                      ローラー式 ガスライター

                      ローラー式 ガスライター

                        KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT

                        KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT

                          アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

                          アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アークランド グリーンクロス アクアシステム アクアシステム アクアシステム ウィザ(旧:アークランドサカモト) 共立機巧 アクアシステム
                            通常価格 1,736円 99,266円 5,663円 82,713円 56,004円 3,980円 258円 30,716円 65,835円 36,351円 680円 50,329円 18,325円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 手動式 関連商品 手動式 関連商品 関連商品 手動式 関連商品 手動式 関連商品 関連商品 関連商品
                            カラー グリーン - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            261367
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            製品基本サイズ
                            (mm)
                            パッケージサイズ
                            (mm)
                            JANコード 製品重量
                            (g)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            1,736円

                            ( 1,910円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            125 × 215 × 410410 × 215 × 1254904781083640268268

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました