(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラー式 ガスライター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローラー式 ガスライター

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

【特長】・ガス溶接・溶断器の点火に使用するローラ式ガスライターです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 製品基本サイズ(mm):
    73 × 55 × 11
  • パッケージサイズ(mm):
    210 × 70 × 11
  • JANコード:
    4904781067718
  • 製品重量(g):
    54
  • パッケージ重量(g):
    58

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

261661

1個

680( 748円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ガス溶接・溶断器の点火に使用するローラ式ガスライターです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローラー式 ガスライターの型番261661のページです。
型番261661に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラー式 ガスライター

ローラー式 ガスライター

    ホース用 直線ジョイント

    ホース用 直線ジョイント

      手動ガンノズル 溶剤・薬品

      手動ガンノズル 溶剤・薬品

        オートストップガンノズル

        オートストップガンノズル

          手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

          手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

            手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

            手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

              電池式計量ガンノズル

              電池式計量ガンノズル

                ウイングポンプ ヤツナミ印

                ウイングポンプ ヤツナミ印

                  オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用

                  オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用

                    手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS10Kシリーズ

                    手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS10Kシリーズ

                      大型流量計

                      大型流量計

                        手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

                        手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

                          アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

                          アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 680円 274円 54,337円 30,716円 13,056円 29,417円 63,000円 30,302円 36,351円 120,364円 42,615円 45,167円 67,708円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   4日目~   1日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 -
                            製品基本サイズ(mm) 73 × 55 × 11 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージサイズ(mm) 210 × 70 × 11 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4904781067718 - - - - - - - - - - - -
                            製品重量(g) 54 - - - - - - - - - - - -

                            ローラー式 ガスライターのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ガス溶接時の点火用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/23
                            安価ではありますが、問題なく使えています。
                            見た目はいまいちですが品質は問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました