(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホース用 直線ジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:261650
ホース用 直線ジョイント ホースヨウ チョクセンジョイント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
274円
税込単価
301円

【特長】・溶接用ガスホースを連結するための部品です。・内径5mm用と6mm用が...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

261650 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
製品基本サイズ(mm)
パッケージサイズ(mm)
JANコード
製品重量(g)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
261650

261650

6 × 6 × 69
65 × 70 × 6
4904781067640
8
10

1個

274( 301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接用ガスホースを連結するための部品です。・内径5mm用と6mm用があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホース用 直線ジョイントの型番261650のページです。
型番261650に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホース用 直線ジョイント

ホース用 直線ジョイント

    端子付ターミナルジョイント

    端子付ターミナルジョイント

      GC ホース用クリップ(ステンレス)

      GC ホース用クリップ(ステンレス)

        ローラー式 ガスライター

        ローラー式 ガスライター

          アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

          アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

            手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

            手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

              手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

              手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

                手動ガンノズル 溶剤・薬品

                手動ガンノズル 溶剤・薬品

                  アクアシステム 高圧用手動ガンノズル GN-OL15(オイル用)

                  アクアシステム 高圧用手動ガンノズル GN-OL15(オイル用)

                    アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

                    アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

                      ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ)

                      ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ)

                        エア式ハンディポンプ AMH1シリーズ

                        エア式ハンディポンプ AMH1シリーズ

                          手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

                          手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) アークランド グリーンクロス ウィザ(旧:アークランドサカモト) アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 274円 2,536円 258円 680円 67,708円 13,056円 29,417円 54,337円 29,302円 82,713円 35,143円 205,128円 45,167円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   4日目   3日目~   8日目   4日目~  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - 手動式 手動式 手動式 - 関連商品 手動式 エア式 手動式

                            ホース用 直線ジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            261651
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            製品基本サイズ
                            (mm)
                            パッケージサイズ
                            (mm)
                            JANコード 製品重量
                            (g)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            275円

                            ( 303円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8 × 8 × 6465 × 70 × 849047810676571416

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました