(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接棒 イルミナイト系,20ミリ程度以下の厚板の溶接向き

溶接棒 イルミナイト系,20ミリ程度以下の厚板の溶接向き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,606円 ~ 8,191円
税込価格
8,367円 ~ 9,010円

【用途】・軟鋼を用いる造船、建築、機械などの重要構造物の溶接に使えます。使用特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • パッケージサイズ(mm):
    358 × 80 × 50
  • 長さ(mm):
    350
  • 製品重量(g):
    5000

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
直径(mm)
JANコード
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ2.6
4904781062331
5052

1個

8,191( 9,010円 )

4日目

φ3.2
4904781062324
5058

1個

7,606( 8,367円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・軟鋼を用いる造船、建築、機械などの重要構造物の溶接に使えます。
使用特性、溶接作業に重点を置いて設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中でも高性能です。
20ミリ程度以下の厚板の溶接に向いています。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプパッケージサイズ直径
260227溶接棒358 × 80 × 50mmφ2.6
260228溶接棒358 × 80 × 50mmφ3.2
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接棒 イルミナイト系,20ミリ程度以下の厚板の溶接向き

溶接棒 イルミナイト系,20ミリ程度以下の厚板の溶接向き

    溶接棒 イルミナイト系

    溶接棒 イルミナイト系

      溶接棒 イルミナイト系,難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略

      溶接棒 イルミナイト系,難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略

        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33

        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33

          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

            軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26

            軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26

              軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

              軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

                軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10

                軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10

                  軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52

                  軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52

                    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 TB-43

                    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 TB-43

                      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17

                      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17

                        ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

                        ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

                          ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309

                          ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 日本ウェルディング・ロッド
                            通常価格 7,606円 4,730円 4,513円 4,758円 4,406円 5,310円 2,461円 4,406円 5,452円 4,451円 4,975円 22,225円 21,915円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            パッケージサイズ(mm) 358 × 80 × 50 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 350 - - - - - - - - - - - -
                            製品重量(g) 5000 - - - - - - - - - - - -

                            溶接棒 イルミナイト系,20ミリ程度以下の厚板の溶接向きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました