(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:271611
アルミC型クランプ クランプ

アルミC型クランプ 271611

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
764円
税込単価
840円

アルミ製のC型クランプ。【特長】・本体の材質はアルミ。【用途】・木工作業時の製...

詳細情報を確認する

Loading...

271611 の仕様・寸法情報

商品情報

アークランドサカモト アルミC型クランプの仕様

アークランドサカモト アルミC型クランプ イメージ

アークランドサカモト アルミC型クランプ イメージ

271611

  • 有効口開き:25mm
  • サイズ:縦×横×高さ 約75×49×12mm
  • 重量:約38g

271612

  • 有効口開き:50mm
  • サイズ:縦×横×高さ 約112×63×15mm
  • 重量:約82g

271613

  • 有効口開き:75mm
  • サイズ:縦×横×高さ 約150×95×19mm
  • 重量:約174g

271614

  • 有効口開き:100mm
  • サイズ:縦×横×高さ 約198×118×25mm
  • 重量:約360g
  • 生産国:台湾

注意・禁止事項

  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。
  • ※ パッケージリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承下さい。

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
製品基本サイズ(mm)
JANコード
製品重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

271611

25
75 × 49 × 12
4904781269402
38

1個

764( 840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ製のC型クランプ。
【特長】
・本体の材質はアルミ。
【用途】
・木工作業時の製品や材料の仮止めに最適。

271611で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミC型クランプの型番271611のページです。
型番271611に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミC型クランプ

アルミC型クランプ

    イモノ C型クランプ

    イモノ C型クランプ

      ライトクランプ(アルミ合金製)

      ライトクランプ(アルミ合金製)

        SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

        SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

          ミニクランプ MC-1・MC-2・MC-3

          ミニクランプ MC-1・MC-2・MC-3

            バーコ型シャコ万力

            バーコ型シャコ万力

              シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

              シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

                シャコ万力 バーコ型(交換可能)

                シャコ万力 バーコ型(交換可能)

                  バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

                  バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

                    シャコ万力(バーコ型) メタリックグレー焼付塗装

                    シャコ万力(バーコ型) メタリックグレー焼付塗装

                      強力Cクランプ KCシリーズ

                      強力Cクランプ KCシリーズ

                        ステンレスシャコ万力(バーコ型)

                        ステンレスシャコ万力(バーコ型)

                          B型シャコ万力 ステンレス

                          B型シャコ万力 ステンレス

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 パオック SK-11 トップ工業 スーパーツール ロブテックス トラスコ中山 スーパーツール E-Value トラスコ中山 ロブテックス
                            通常価格 764円 614円 398円 700円 975円 2,793円 1,557円 1,880円 2,963円 1,206円 406円 5,545円 3,988円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万)
                            材質 本体:アルミ 本体:鋳鉄 - - - - - - - - - - -
                            C型 C型 - - - - - - - - - - -
                            開閉 ハンドル回転 ハンドル回転 - - - - - - - - - - -

                            アルミC型クランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q これより大きなサイズはありますか。
                            A
                            ございます。サイズラインナップは、25mm、50mm、75mm、100mmとございます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            271612
                            271613
                            271614
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大口開き
                            (mm)
                            製品基本サイズ
                            (mm)
                            JANコード 製品重量
                            (g)

                            1,140円

                            ( 1,254円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            50112 × 63 × 15490478126941982

                            1,439円

                            ( 1,583円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            75150 × 95 × 194904781269426174

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100198 × 118 × 254904781269433360

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました