(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木台付 豆ジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

木台付 豆ジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,043円
税込単価
3,347円

【用途】・室内の精密作業や、敷居等の修復作業に便利です・コンパクトで軽く、持ち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 製品基本サイズ(mm):
    45 × 105 × 105
  • 最短(mm):
    105
  • 最長(mm):
    140
  • 高さ調整:
    ハンドル回転
  • JANコード:
    4904781169528
  • 製品重量(g):
    336

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

275102

1個

3,043( 3,347円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・室内の精密作業や、敷居等の修復作業に便利です
・コンパクトで軽く、持ち運びにも向いています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

木台付 豆ジャッキの型番275102のページです。
型番275102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木台付 豆ジャッキ

木台付 豆ジャッキ

    マイティージャッキ

    マイティージャッキ

      車輌用アルミジャッキ

      車輌用アルミジャッキ

        フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

        フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

          ミニジャッキ JS-1N

          ミニジャッキ JS-1N

            OH 油圧ジャッキ 6タイプ

            OH 油圧ジャッキ 6タイプ

              車輌用ジャッキ サービスジャッキ

              車輌用ジャッキ サービスジャッキ

                2段式油圧ジャッキ

                2段式油圧ジャッキ

                  標準オイルジャッキ

                  標準オイルジャッキ

                    日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用 (1台入)

                    日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用 (1台入)

                      低床・レバー回転油圧ジャッキ

                      低床・レバー回転油圧ジャッキ

                        ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

                        ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

                          ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

                          ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) 日平機器 マサダ製作所 マサダ製作所 SK-11 オーエッチ工業 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 日ノ出(丸八鋳造所) 今野製作所 ダイキ ダイキ
                            通常価格 3,043円 88,480円 47,184円 50,711円 2,385円 6,853円 41,051円 40,689円 457,599円 16,101円 39,090円 91,837円 90,759円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目   5日目   4日目   4日目~   8日目   3日目  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            製品基本サイズ(mm) 45 × 105 × 105 - - - - - - - - - - - -
                            最短(mm) 105 - - - - - - - - - - - -
                            最長(mm) 140 - - - - - - - - - - - -
                            高さ調整 ハンドル回転 - - - - - - - - - - - -

                            木台付 豆ジャッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました