(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イモノ C型クランプ

イモノ C型クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
614円 ~ 2,861円
税込価格
675円 ~ 3,147円

木工作業時の製品や材料の仮止め作業に使用するC型のクランプ。【特長】・対象物の...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

アークランドサカモト イモノ C型クランプの仕様

アークランドサカモト イモノ C型クランプの製品イメージ

アークランドサカモト イモノ C型クランプの製品イメージ

271620

  • 有効口開き:25mm
  • 製品サイズ(縦×横×高さ):84×45×12mm
  • 製品重量:114g

271621

  • 有効口開き:50mm
  • 製品サイズ(縦×横×高さ):116×58×19mm
  • 製品重量:228g

271622

  • 有効口開き:75mm
  • 製品サイズ(縦×横×高さ):166×79×22mm
  • 製品重量:418g

271623

  • 有効口開き:100mm
  • 製品サイズ(縦×横×高さ):200×95×25mm
  • 製品重量:622g

271624

  • 有効口開き:125mm
  • 製品サイズ(縦×横×高さ):228×110×25mm
  • 製品重量:836g

271625

  • 有効口開き:150mm
  • サイズ(縦×横×高さ):約258×120×26mm
  • 製品重量:1,146g
  • 材質:鋳鉄

注意・禁止事項

  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ パッケージリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承下さい。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
製品基本サイズ(mm)
JANコード
製品重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
84 × 45 × 12
4904781061419
114

1個

614( 675円 )

3日目

50
116 × 58 × 19
4904781269358
228

1個

775( 853円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
166 × 79 × 22
4904781269365
418

1個

1,221( 1,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
200 × 95 × 25
4904781269372
622

1個

1,643( 1,807円 )

4日目

125
228 × 110 × 25
4904781269389
836

1個

2,280( 2,508円 )

3日目

150
258 × 120 × 26
4904781269396
1146

1個

2,861( 3,147円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木工作業時の製品や材料の仮止め作業に使用するC型のクランプ。
【特長】
・対象物の仮止めし、作業を効率良く行うことが可能。
【用途】
・木工作業時の製品や材料の仮止め作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イモノ C型クランプ

イモノ C型クランプ

    アルミC型クランプ

    アルミC型クランプ

      C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100

      C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100

        強力Cクランプ KCシリーズ

        強力Cクランプ KCシリーズ

          GT ラチェットクランプ GTRC-40・60

          GT ラチェットクランプ GTRC-40・60

            ストロングツール プレスCクランプ 25mm

            ストロングツール プレスCクランプ 25mm

              GC ベンチバイス

              GC ベンチバイス

                アルミ合金Cクランプ

                アルミ合金Cクランプ

                  強力型Cクランプ 150mm

                  強力型Cクランプ 150mm

                    ライトクランプ(アルミ合金製)

                    ライトクランプ(アルミ合金製)

                      Bcross キャスティングクランプ

                      Bcross キャスティングクランプ

                        L型クランプ LDタイプ

                        L型クランプ LDタイプ

                          バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

                          バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:グレートツール) E-Value ウィザ(旧:グレートツール) イチネンアクセス アークランド グリーンクロス GISUKE TAKAGI SK-11 パオック アーム産業 トラスコ中山
                            通常価格 614円 764円 580円 406円 917円 715円 3,969円 334円 1,389円 398円 2,600円 2,918円 2,963円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) Lクランプ/Fクランプ C型クランプ(B型・シャコ万)
                            材質 本体:鋳鉄 本体:アルミ - - - - - - - - - - -
                            C型 C型 - - - - - - - - - - -
                            開閉 ハンドル回転 ハンドル回転 - - - - - - - - - - -

                            イモノ C型クランプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            治具の土台の仮止め
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/19
                            治具の土台をテーブルと仮止めする為に使用しました。安価ですが思っていたよりも丈夫でサイズも豊富なのでまた次回必要な時は購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木の板の取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/06
                            木の板を取り付けてその上に加工品を置くのに使います。価格の割にはしっかりした作りで問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q これより大きなサイズはありますか。
                            A
                            ございます。サイズラインナップは、25mm、50mm、75mm、100mm、125mm、150mmとございます。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました