(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリープラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロータリープラグ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,553円 ~ 1,665円
税込価格
1,708円 ~ 1,832円

【用途】・空圧用のカプラです。空気工具・機器類のホース接続用首振りプラグ。新開...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • パッケージサイズ(mm):
    125 × 50 × 25
  • 材質:
    本体:エンジニアリングプラスチック、シール:ニトリルゴム
  • 最高使用圧力(Mpa):
    1.5
  • 適用流体:
    空気
  • 耐圧力(Mpa):
    2
  • 使用温度範囲(℃):
    -5~+60

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番種類長さ(L)
RL20PFFカプラ51.3mm
RL20PMカプラ52.1mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(L)(mm)
質量(g)
相手側取付けサイズ
JANコード
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
51.3
57
G1/4
4904781070893
62

1個

1,553( 1,708円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

52.1
52
Rc1/4
4904781070886
60

1個

1,665( 1,832円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空圧用のカプラです。
空気工具・機器類のホース接続用首振りプラグ。
新開発のロータリー機構で360°の首振り回転。
エア工具の作業性を大幅に改善。
シンプル構造で軽量・小型。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリープラグ

ロータリープラグ

    ナットカプラ プラグ

    ナットカプラ プラグ

      スーパーカプラ プラグ

      スーパーカプラ プラグ

        STホースJ

        STホースJ

          ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

          ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

            ハイカプラ ソケット

            ハイカプラ ソケット

              W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

              W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

                ハタヤ エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用プラグカプラ

                ハタヤ エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用プラグカプラ

                  カップリングプラグ (ホース用ナット式)

                  カップリングプラグ (ホース用ナット式)

                    STホースN

                    STホースN

                      ハイカプラ200 ソケット

                      ハイカプラ200 ソケット

                        スーパーカプラ ソケット

                        スーパーカプラ ソケット

                          ナットカプラ200 ソケット

                          ナットカプラ200 ソケット

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 ハタヤリミテッド シグネット SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                            通常価格 1,553円 671円 1,868円 4,195円 460円 1,191円 820円 547円 400円 2,943円 1,088円 1,457円 1,214円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 カプラ カプラ カプラ - カプラ カプラ - カプラ カプラ - カプラ カプラ カプラ
                            パッケージサイズ(mm) 125 × 50 × 25 125 × 50 × 25 - - - 125 × 50 × 30 - - - - 125 × 50 × 30 - 125 × 50 × 30
                            材質 本体:エンジニアリングプラスチック、シール:ニトリルゴム 本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム 本体:鋼鉄(クロムメッキ)/アルミニウム シール:ニトリルゴム - 鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム - - - - - 鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 本体:鋼鉄(クロムメッキ)/アルミニウム シール:ニトリルゴム 本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム
                            最高使用圧力(Mpa) 1.5 1.5 1 - 1.5 1.5 - - - - 1 1 1
                            適用流体 空気 空気 - - - - - - - - - - 空気

                            ロータリープラグのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エアツールの取り回し改善
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/06
                            保有しているエアツール全てに取り付けていますが、取り回しが非常に楽になり、もっと早く使っていればよかった!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました