(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイカプラ プラグ 60/80/100PC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:60PC
ハイカプラ プラグ 60/80/100PC カプラ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
994円
税込単価
1,093円

【用途】・空圧用のカプラです。・工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • パッケージサイズ(mm):
    125 × 50 × 25
  • 材質:
    鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
  • 最高使用圧力(Mpa):
    1
  • 耐圧力(Mpa):
    1.5
  • 使用温度範囲(℃):
    -5~+60

Loading...

製品仕様

型番種類長さ(L)
100PCカプラ45mm
80PCカプラ41mm
60PCカプラ37mm
商品情報を表示

60PC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(L)(mm)
質量(g)
相手側取付けサイズ
JANコード
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60PC

60PC

37
25
外径6mm
4904781071036
32

1個

994( 1,093円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空圧用のカプラです。
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
・重要な構成部分には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐磨耗・耐久性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ プラグ 60/80/100PCの型番60PCのページです。
型番60PCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ プラグ 60/80/100PC

ハイカプラ プラグ 60/80/100PC

    ナットカプラ プラグ

    ナットカプラ プラグ

      マイクロカプラ MC-04SH・MC-04SHL 常用圧力1.0MPa

      マイクロカプラ MC-04SH・MC-04SHL 常用圧力1.0MPa

        STホースN

        STホースN

          ナットカプラ200 ソケット

          ナットカプラ200 ソケット

            ハイカプラ200 ソケット

            ハイカプラ200 ソケット

              ハイカプラ AS-34C・AS-35C

              ハイカプラ AS-34C・AS-35C

                ハイカプラ ソケット

                ハイカプラ ソケット

                  スーパーカプラ ソケット

                  スーパーカプラ ソケット

                    ハイカプラ AP-45C・AP-46C

                    ハイカプラ AP-45C・AP-46C

                      ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

                      ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

                        メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 SK-11
                        通常価格 988円 671円 1,165円 2,943円 1,214円 1,088円 2,494円 1,191円 1,457円 899円 1,454円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目  
                        種類 カプラ カプラ - - カプラ カプラ - カプラ カプラ - -
                        パッケージサイズ(mm) 125 × 50 × 25 125 × 50 × 25 - - 125 × 50 × 30 125 × 50 × 30 - 125 × 50 × 30 - - -
                        材質 鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム - - 本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム 鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム - - 本体:鋼鉄(クロムメッキ)/アルミニウム シール:ニトリルゴム - -
                        最高使用圧力(Mpa) 1 1.5 - - 1 1 - 1.5 1 - -
                        耐圧力(Mpa) 1.5 2 - - 1.5 1.5 - 2 1.5 - -

                        ハイカプラ プラグ 60/80/100PCのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        エアーのプラグとして使用
                        評価 4.0満足度:4.02019/07/19
                        ワンタッチの継手がついているのでエアーホースに直に接続でき、サイズも6mm,8mm,10mmとよく使用するサイズがそろっていて重宝しています。値段も安いと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        100PC
                        80PC
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        長さ(L)
                        (mm)
                        質量
                        (g)
                        相手側取付けサイズ JANコード パッケージ重量
                        (g)

                        1,517円

                        ( 1,669円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        4543外径10mm490478107105048

                        988円

                        ( 1,087円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        4130外径8mm490478107104336

                        アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました