(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイカプラ200 ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:200-20SM
ハイカプラ200 ソケット カプラ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,088円
税込単価
1,197円

【用途】・空圧用のカプラです。・工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • パッケージサイズ(mm):
    125 × 50 × 30
  • 材質:
    鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
  • 最高使用圧力(Mpa):
    1
  • 耐圧力(Mpa):
    1.5
  • 使用温度範囲(℃):
    -5~+60

型番

200-20SM 解除

Loading...

製品仕様

型番種類長さ(L)
200-80SCカプラ67.5mm
200-60SCカプラ46mm
200-30SFカプラ55.5mm
200-30SMカプラ60.5mm
200-30SHカプラ79mm
200-20SFカプラ57.5mm
200-20SMカプラ60mm
200-20SHカプラ77mm
商品情報を表示

200-20SM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(L)(mm)
質量(g)
相手側取付けサイズ
JANコード
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200-20SM

200-20SM

60
89
Rc1/4
4904781070152
96

1個

1,088( 1,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空圧用のカプラです。
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
・重要な構成部分には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐磨耗・耐久性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ200 ソケットの型番200-20SMのページです。
型番200-20SMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ200 ソケット

ハイカプラ200 ソケット

    ハイカプラ ソケット

    ハイカプラ ソケット

      ハイカプラ プラグ 60/80/100PC

      ハイカプラ プラグ 60/80/100PC

        ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

        ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

          エアカップリング 接続プラグ用 CALシリーズ

          エアカップリング 接続プラグ用 CALシリーズ

            エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズ

            エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズ

              ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

              ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

                汎用型空気配管 ホース取り付け用カプラ(SH型)

                汎用型空気配管 ホース取り付け用カプラ(SH型)

                  汎用型空気配管 オネジ取り付け用カプラ(SFF型/平行ネジ対応)

                  汎用型空気配管 オネジ取り付け用カプラ(SFF型/平行ネジ対応)

                    汎用型空気配管 オネジ取り付け用カプラ(PFF型/平行ネジ対応)

                    汎用型空気配管 オネジ取り付け用カプラ(PFF型/平行ネジ対応)

                      汎用型空気配管 メネジ取り付け用カプラ(PM型)

                      汎用型空気配管 メネジ取り付け用カプラ(PM型)

                        メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) E-Value E-Value SK-11 H&H H&H H&H H&H
                        通常価格 1,088円 1,191円 988円 460円 349円 1,017円 1,454円 1,181円 1,181円 718円 663円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                        種類 カプラ カプラ カプラ カプラ - カプラ - カプラ カプラ カプラ カプラ
                        パッケージサイズ(mm) 125 × 50 × 30 125 × 50 × 30 125 × 50 × 25 - - - - - - - -
                        材質 鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム - 鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム - - - - - - -
                        最高使用圧力(Mpa) 1 1.5 1 1.5 - - - - - - -
                        耐圧力(Mpa) 1.5 2 1.5 2 - - - - - - -

                        ハイカプラ200 ソケットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        200-20SF
                        200-20SH
                        200-30SF
                        200-30SH
                        200-30SM
                        200-60SC
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        長さ(L)
                        (mm)
                        質量
                        (g)
                        相手側取付けサイズ JANコード パッケージ重量
                        (g)

                        1,169円

                        ( 1,286円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        57.594R1/44904781070169104

                        1,197円

                        ( 1,317円 )
                        1個 -

                        1日目

                        77901/4490478107014598

                        1,286円

                        ( 1,415円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        55.5103R3/84904781070190108

                        1,088円

                        ( 1,197円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        79923/84904781070176100

                        1,088円

                        ( 1,197円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        60.591Rc3/84904781070183102

                        1,554円

                        ( 1,709円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        64100外径6mm4904781071005106

                        アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました