(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイカプラ ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイカプラ ソケット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,191円 ~ 1,546円
税込価格
1,310円 ~ 1,701円

【用途】・空圧用のカプラです。・工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • パッケージサイズ(mm):
    125 × 50 × 30
  • 最高使用圧力(Mpa):
    1.5
  • 耐圧力(Mpa):
    2
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~+80

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番種類相手側取付けサイズ
20SFFカプラG1/4
30SFカプラR3/8
30SMカプラRc3/8
30SHカプラ3/8
20SFカプラR1/4
20SMカプラRc1/4
20SHカプラ1/4
商品仕様を表示

型番リスト

型番
製品基本サイズ(mm)
材質
適用流体
バルブ構造
長さ(L)(mm)
質量(g)
相手側取付けサイズ
JANコード
製品重量(g)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26 × 26 × 49.5
本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム
空気
片路開閉型
-
-
R1/4
4904781070091
95
106

1個

1,219( 1,341円 )

3日目

-
鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
-
-
48
94
G1/4
4904781070138
-
100

1個

1,546( 1,701円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
-
-
72.5
103
1/4
4904781070077
-
108

5個

1,317( 1,449円 )

4日目

-
鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
-
-
55.5
101
Rc1/4
4904781070084
-
106

1個

1,294( 1,423円 )

3日目

-
鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
-
-
50.5
103
R3/8
4904781070121
-
108

1個

1,283( 1,411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
-
-
76.5
106
3/8
4904781070107
-
110

1個

1,209( 1,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
-
-
56.5
108
Rc3/8
4904781070114
-
114

1個

1,191( 1,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空圧用のカプラです。
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
・重要な構成部分には熱処理を施し強度を向上。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ ソケット

ハイカプラ ソケット

    ナットカプラ プラグ

    ナットカプラ プラグ

      ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

      ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

        ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

        ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

          STホースN

          STホースN

            ハイカプラ プラグ 60/80/100PC

            ハイカプラ プラグ 60/80/100PC

              ハイカプラ200 ソケット

              ハイカプラ200 ソケット

                ナットカプラ200 ソケット

                ナットカプラ200 ソケット

                  SI ニードルスケーラー

                  SI ニードルスケーラー

                    STホースJ

                    STホースJ

                      ハイカプラエース プラグ

                      ハイカプラエース プラグ

                        ロータリープラグ

                        ロータリープラグ

                          ホースニップル ステンレス製 HNシリーズ

                          ホースニップル ステンレス製 HNシリーズ

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) 信濃機販 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11
                            通常価格 1,191円 671円 460円 1,454円 2,943円 988円 1,088円 1,214円 41,760円 4,195円 388円 1,553円 1,742円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 カプラ カプラ カプラ - - カプラ カプラ カプラ - - カプラ カプラ -
                            パッケージサイズ(mm) 125 × 50 × 30 125 × 50 × 25 - - - 125 × 50 × 25 125 × 50 × 30 125 × 50 × 30 - - - 125 × 50 × 25 -
                            最高使用圧力(Mpa) 1.5 1.5 1.5 - - 1 1 1 - - 1.5 1.5 -
                            耐圧力(Mpa) 2 2 2 - - 1.5 1.5 1.5 - - 2 2 -
                            使用温度範囲(℃) -20~+80 -5~+60 -20~+80 - - -5~+60 -5~+60 -5~+60 - - -5~+60 -5~+60 -

                            ハイカプラ ソケットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            エアー配管用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/26
                            エアー配管のオスとメスで両方購入しています。ワンタッチで固定、取り外しできて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/22
                            いつも使用している部品です
                            形のバリエーションが豊富でよかったです

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温調器の配管着脱
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/25
                            着脱が容易でありまた錆等の生じにくいために使い勝手がよいので定番として使用している。たまに動作が悪くなった場合はボール部分に潤滑材を塗布するとよい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            新生産設備として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/07
                            社内で新しい場所にエアーを引く必要があり、この商品とハイカプラプラグ20P、エアーホースを使ってエアー源より延長しました。特に問題なく使用出来ています。ネットで検索してミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました